Med tanke på att stora mängder av känsliga ämnen lagras i stora tankar, är det viktigt att upprätthålla önskad temperatur av sådana behållare året runt, oavsett väder. Den mest flexibla och effektiva lösningen för tankar är DEVI:s elektriska värmekablar.
Vi erbjuder säkra värmesystem för industri och rör. Skyddssystem för frost kan användas för olika rör, tankar och behållare inom jordbruks- och industrisektorerna, såsom gas, olja eller brandvattentankar.
Det kan vara nödvändigt att skydda rör och tankar mot frost och minskande temperaturer under den begärda nivån, för att säkerställa en fri passage av material. Det är också viktigt att upprätthålla en viss minimitemperatur i tanksystemen för att undvika problem med stela rester, koagulering eller frostskador i tanken.