Is- och snösmältning
Vintertiden kan vara besvärlig och ställa till med problem. DEVI har ett effektivt is- och snösmältningssystem är uppbyggt på en hel rad faktorer:
- Det är flexibelt
- Det ger säkerhet
- Ekonomiskt
- Det är skonsamt för miljön
DEVI:s is- och snösmältningssystem uppfyller alla dessa faktorer.
Is- och snösmältningssystem är flexibla och DEVI:s is- och snösmältningssystem består av DEVIflex™ värmekablar, DEVIreg™ elektroniska styrningar
samt DEVIfast montageband. Våra is- och snösmältningssystem används till att smälta snö och is på både tak och mark.
Våra system kan smälta is och snö på mark, trappor, lastkajer, broar, garageuppfarter, tak, fasader, rännor och stuprör. Systemet kan installeras både vid nyproduktion eller kompletteras via renoveringar. Systemet kan regleras helautomatiskt och startar när det finns ett behov av snösmältning och kopplas ur när behovet inte finns. Våra termostater och givare upptäcker fukt, temperaturskillnader och slår på och av värmen.
DEVI:s is-och snösmältningssystem ger både god ekonomi och bra miljö, systemet innebär att utgifter för snöröjning utomhus, reparationer av talk, fasader och stuprör inte behövs. När det gäller miljön slipper vi saltning och sandning. Dessutom kan du sluta oroa dig över eventuella benbrott och halkskador.