I den moderna jordbruksindustrin bryr vi oss om våra djur. Det är viktigt att förse djuren med de mest optimala förhållandena.
Smågrisar bör inte förlora sin kroppsvärme till omgivningarna eller golvet för att möjliggöra deras tillväxt. En optimal lösning för golvet i ladugården är att installera DEVIflex™ värmekablar för att säkerställa att djuren växer lätt och får extra värme. Smågrisarna måste ha en temperatur på upp till 30˚C under deras två första dagar i livet. Under följande fyra veckor bör temperaturen gradvis sänkas till ca 18˚C. Det görs enkelt med hjälp av en av våra elektroniska termostater. Notera att du med våra värmekablar behåller du värmen endast på den nivå där djuren hålls.
I hönshus är det också fördelaktigt att installera elektriska värmekablar. En ökad golvtemperatur minskar energiförbrukningen avsevärt utan att värma hela byggnaden. Andra fördelar är en renare och torrare miljö för hönsen, som har visat sig ha en bra inverkan på hönsens välmående. En snabb torkning av djurspillning gör rengöringen av golven mycket lättare och snabbare.
Våra olika värmesystem kan användas för alla typer av boende för djur (hönshus, stall, osv).
Växthus
För att påskynda vegetation och reproduktion i växthus kan jorden värmas från tidig vår så att vegetationen börjar tidigare och skörden varar längre. Det underlättar för odling av växter som behöver värme, som normalt bara växer på subtropiska/tropiska breddgrader och helt enkelt behöver varmare förhållanden än de som härrör från kallare regioner.
För att nå de nödvändiga temperaturerna är DEVIflex™ värmekablar idealiska. Om de dessutom är utrustade med elektroniska DEVIreg™ termostater och sensorer kommer energiförbrukningen som krävs för enastående effekter att vara minimal.
Is- och snösmältning samt frostskydd
Vintertiden kan vara besvärlig och ställa till med problem för den som driver ett jordbruk. DEVI har ett effektivt is- och snösmältningssystem som är uppbyggt på en hel rad faktorer:
Det är flexibelt
Det ger säkerhet
Ekonomiskt
Det är skonsamt för miljön
DEVI:s is- och snösmältningssystem uppfyller alla dessa faktorer.
Is- och snösmältningssystem är flexibla och DEVI:s is- och snösmältningssystem består av DEVIflex™ värmekablar, DEVIreg™ elektroniska styrningar samt DEVIfast montageband. Våra is- och snösmältningssystem används till att smälta snö och is på både tak och mark. DEVI har också system för varmhållning av rör som skyddar rören från frostskador.
Våra system kan smälta is och snö på mark, trappor, lastkajer, broar, tak, fasader, rännor och stuprör. Systemet kan installeras både vid nyproduktion eller kompletteras via renoveringar. Systemet kan regleras helautomatiskt och startar när det finns ett behov av snösmältning och kopplas ur när behovet inte finns. Våra termostater och givare upptäcker fukt, temperaturskillnader och slår på och av värmen.