DEVIreg™ Opti: Elegant design för ditt hem 

Med den digitala timertermostaten DEVIreg™ Opti kan du värma ditt golv till den perfekta temperaturen. Det gör att du får ett varmt och trivsamt hem. Dessutom är termostaten tack vare sin design en fröjd för ögat.

Om du väljer elektrisk golvvärme från DEVI får du ett system som uppfyller Ekodesigndirektivet. Ekodesigndirektivet sätter minikrav på energiprestandan hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Vädringsfunktionen och en låg stand by förbrukning ger dig komfort och hjälper dig att hålla dina energikostnader låga. Du får en beständig lösning för framtiden som garanterar optimal energianvändning.

DEVIreg™ Opti kommer förprogrammerad från fabriken. Du behöver bara ställa in tid och veckodag för att komma igång. Du kan enkelt ändra de förprogrammerade inställningarna i installationsmenyn.

Termostaten kommer också med tre förinställda timerinställningar. Tid och temperatur kan enkelt justeras för att passa olika behov.

Installera snabbt och enkelt

Den digitala timertermostaten DEVIreg™ Opti är enkel att installera tack vare sina förprogrammerade inställningar. Förutom den moderna designen har DEVIreg™ Opti flera olika funktioner:

  • Golvgivare, rumsgivare eller kombinerad sensor
  • PWM-reglering
  • Låg standy by-förbrukning
  • Följer Ekodesigndirektivet
  • Programmerbar
  • Displayen visar börvärde (när termostaten används)
  • Displayen visar ärvärde
  • Barnsäker (säkerhetslås)
  • Batteri back-up
  • Vädringsfunktion
  • Förprogrammerad
  • Digital timer
  • IP21

En lösning för varje rum

Tack vare termostatens eleganta design passar den i alla rum och kompletterar din inredning. Du kan installera DEVIreg™ Opti i alla rum som har elektrisk golvvärme (utanför våtzon i badrum). Renovera ett badrum eller kök eller bygg ett nytt hem - du kan styra temperatuen utan att behöva göra några kompromisser med designen.

 

Relaterade produkter