10 års garanti på nya halogenfria värmekablar för frostskydd och underhåll av vätsketemperaturer
Nya DEVIpipeguard™ LSZH självbegränsande värmekablar har fått förbättrad kvalitet och förbättrade tekniska egenskaper. Kablarna kommer med en 10 årig produktgaranti.
DEVIpipeguard ™ LSZH är en halogenfri självbegränsande värmekabel. Kabelns självbegränsande förmåga gör att effekten ökar eller minskar i förhållande till omgivningstemperaturen. Värmekabeln behåller sin funktionalitet även när den är förkortad. Ytterhöljet är mycket motståndskraftig mot tuffa miljöförhållanden och korrosion och den fungerar även som ett skydd mot mekanisk påverkan.
Produktserien består av tre kabeltyper med nominella effekter på 10/25/33 W/m. Alla levereras på trumma eller metervis:
- DEVIpipeguard™ 10 LSZH 10 W/m vid 10 °C
- DEVIpipeguard™ 25 LSZH 25 W/m vid 10 °C
- DEVIpipeguard™ 33 LSZH 33 W/m vid 10 °C
Applikationer:
- Frostskydd av rör
- Frostskydd av tankar, silos och containrar
- Sprinklersystem på vintern
Fördelar:
- Förlängd 10 årig produktgaranti (var tidigare 5 år)
- Installationsanvisningar på 25 språk
- Nya och förbättrade tekniska egenskaper
- Hälso- och säkerhetsvänlig
- Förbättrad ägandekostnad.
- Ökat utrymme för nyinstallationer
- Flera användningsområden
Artikelnr/e-nr:
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Här är våra kontaktuppgifter.