
Förtydligande gällande E-nummer för DEVI DPH-10 och DEVI Iceguard 18
För att förtydliga vad som gäller vid beställning av nedanstående kablar kommer här en kort information. Vi uppmanar er att uppdatera era databaser genom att hämta den senaste informationen från SEG/E-nummerbanken för att förenkla och förhindra eventuella felbeställningar.
DEVI DPH-10 V Blue:
DEVI DPH-10 V2 Blue Cut to length 1-400 m E-nr: 89 353 34
Kabel Cut to length går att beställa i längder om 1-400 m, ange antal m i beställning.
DEVI DPH-10 V2 Trumma 270 m E-nr: 89 780 10
Kabel på trumma går alltså INTE att kapa. Ange ALLTID 270 m i beställningen.
DEVI Iceguard 18 Black:
DEVI Iceguard 18 Black Cut to length 1-400 m E-nr: 89 353 30
Kabel Cut to length går att beställa i längder om 1-300 m, ange antal m i beställning.
DEVI Iceguard 18 Trumma 250 m E-nr: 89 760 10
Kabel på trumma går alltså INTE att kapa. Ange ALLTID 250 m i beställningen.
Kontakta mig för mer information:
Stig-Ola Eklund
010-440 02 41