Andra uppvärmningslösningar

Spegelvärme

Immiga speglar kan vara irriterande, och detta förekommer ofta i mindre badrum. DEVI erbjuder en enkel och osynlig lösning på problemet: installera en värmematta bakom spegeln.

Mattan värmer upp spegeln och eliminerar imman som uppstår på grund av temperaturskillnader. Du kan ställa in spegelvärmemattan så att den slås på samtidigt som badrumslampan. Detta ger en imfri komfort som inte kräver mer energi än 60 W.

Det är enkelt att installera värmemattan bakom spegeln. Kom dock ihåg att anslutningen till strömförsörjningen måste utföras av en behörig elektriker. För spegelvärme rekommenderar vi DEVIfoil™ för speglar.

Handdukstork

Fuktiga badhanddukar kan orsaka problem, de påverkar till exempel hygienen negativt, och är heller inte särskilt trevliga att hantera. DEVI kan hjälpa till att hålla handdukarna torra och rena hela dagen lång med en enkel och elegant handdukstork.

DEVIrail™ är en lättinstallerad handdukstork som är perfekt för badrum, kök, grovkök och sommarstugor. Den använder dessutom lite energi, och du kan enkelt slå på och av den vid behov. 

Handdukstorken har en design som kan matchas med alla inredningsstilar, och du kan välja mellan kromad och vit ytfinish. DEVIrail™ finns i varianterna 20 W, 40 W och 60 W.

 

Spegelvärmare
DEVIfoil™
Handdukstorkar
DEVIrail™
For DEVIrail™