Styrenheter

Inomhustermostater och styrsystem

Termostaterna i DEVI-sortimentet är inte bara eleganta, utan här finns också lösningar som innebär att du kan fjärrstyra uppvärmningen trådlöst från din mobil.

De elektroniska DEVIreg™-termostaterna med golvgivare ser till att golvvärmesystemet regleras med precision. Golvet hålls konstant varmt och skönt, och samtidigt finns ingen risk för att värmesystemet blir för hett eller riskerar att skada golvkonstruktionen. På så vis hålls temperaturen hela tiden inom ramarna för den maximala temperatur som golvtillverkaren anger.

Vill man ta kontrollen över driftskostnaderna är styrning med DEVIreg™ ett verkligt bra alternativ. Kombinerat med värmeelementet under golvet och den mycket exakta termostatstyrningen får man en oerhört effektiv energianvändning. DEVIreg™-termostaten kan med andra ord styra rumstemperaturen mycket exakt, till fördel både för din komfort och din plånbok.

De smarta DEVI-termostaterna är det enklaste sättet att spara både energi och pengar vid eluppvärmning. De enkla menyerna gör att du snabbt och enkelt kan programmera värmesystemet. Genom att utnyttja de intelligenta funktionerna i de senaste DEVIreg™-termostaterna kan du sänka din elräkning med upp till 30 %. Senaste nytt inom DEVI, som exempelvis nya DEVIlink™ med Danfoss-appen och DEVIreg™ Smart med DEVIsmart™-appen gör att du kan styra golvvärmen oavsett var du befinner dig – allt du behöver är en internetanslutning.

Tack vare den optimala termiska positionen i golvet och den precisa temperaturregleringen med en DEVIreg™-termostat, kan den genomsnittliga rumstemperaturen sänkas med 1–2 °C jämfört med traditionell vattenbaserad uppvärmning. Denna sänkning påverkar inte värmekomforten.

Det innebär att energiförlusten kan reduceras med upp till 10–20 %, vilket är bra för både ekonomin och miljön. En extra fördel är att DEVI golvvärme är billigare att installera jämfört med andra värmesystem med liknande kapacitet.

Termostater och regulatorer för utomhusbruk

DEVI gör vinterhalvåret tryggare och enklare.

Oavsett när snöfallet börjar eller slutar följer styrenheten med och slår på och av värmen i takt med nederbörden.

Den perfekta styrenheten för tomtmark, tak och hängrännor har fukt- och temperaturgivare som känner av när snön börjar falla. När temperaturen faller till en angiven nivå, t.ex. 0 ℃, skickar snögivarna en signal till termostaten och värmesystemet slås PÅ.

När givarna känner att temperaturen överstiger t.ex. +4 ℃ (standardinställning) och att den uppvärmda ytan är torr stängs systemet av igen. Det är givetvis alltid möjligt att slå på och stänga av det manuellt.

DEVI rekommenderar den helautomatiska DEVIreg™ 850 med temperatur- och fuktgivare som avgör när is och snö smälter på olika ytor som exempelvis trottoarer, vägar och ramper, men också rännstenar, tak, hängrännor och stuprör.

Det breda sortimentet av DEVI-styrenheter för utomhusvärme innebär att du alltid kan hitta en som passar exakt för dina ändamål.

DEVIreg™ Opti
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ Smart
DEVIlink™ System
DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330
DEVIreg™ 530
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ 850