Uppvärmningslösningar för torr montering
Ren, enkel och snabb installation
Elektriska uppvärmningslösningar för torr installation gör det möjligt att montera den elektriska golvvärmen på morgonen och slå på värmen redan på eftermiddagen då golvbeläggningen har lagts. Du slipper därmed vänta i flera veckor på att undergolvet ska torka.
Dessa system kan installeras på betonggolv eller direkt på trägolv utan några ytterligare förberedelser. Systemen DEVIdry™ och DEVIcell™ ger nödvändig extra isolering gentemot undergolvet.
DEVIdry™ uppvärmningssystem
DEVIdry™ gör att det vanliga skumunderlägget för trägolv inte behövs, och därmed kan golvvärmen installeras i ett svep – en fullständigt torr installation under både trägolv och mattor.
DEVIdry™ är ett golvvärmesystem som består av ett 8 mm högt värmeelement med värmekabel inuti. Detta allt-i-ett-system med värmeelement och underlägg kan användas under trä-, parkett- och laminatgolv samt mattor upp till 22 mm tjocka.
DEVIdry™ är den perfekta lösningen för renoveringar. Installationen går snabbt och smidigt. Den perfekta lösningen för att enkelt förse hela huset med golvvärme – i vardagsrum, barnrum, källare eller var du än vill. Har du siktet inställt på en pålitlig uppvärmningslösning som kan installeras både snabbt och snyggt är detta rätt val.
DEVIcell™ isolerade monteringsplattor
Om du föredrar värmekablar kan du alltid välja DEVIcell™ monteringsplattor med isolering och kombinera dem med värmekablarna DEVIflex™ 10T eller DEVIflex™ 6T för att snabbt och lätt installera elektrisk golvvärme under trägolv. Med DEVIcell™ behöver värmekablarna inte gjutas in i våt cement. I stället trycks kablarna enkelt in i kabelkanalerna i DEVIcell™-plattorna, och sedan kan det nya trägolvet läggas direkt på plattorna.
DEVIcell™ består av en 12 mm tjock platta i polystyren, och en 0,8 mm aluminiumplatta som har kabelkanaler med tio centimeters mellanrum.