Värmemattor

DEVI värmemattor är mycket mångsidiga värmemattor lämpliga för en mängd olika tillämpningar, bland annat elektrisk uppvärmning av bostadshus och kommersiella byggnader, och kompletta uppvärmningslösningar både inom- och utomhus.

DEVI erbjuder ett komplett sortiment elektriska värmemattor för golvvärmesystem och utomhusmark. Eftersom DEVI-mattorna för inomhusbruk är verkligt tunna och enkla att installera används de vanligen för renoveringsprojekt – det är nämligen möjligt att lägga dem på det befintliga golvet. Mattor är ett bekvämt alternativ när man vill installera ett elektriskt värmesystem på större ytor.

När golvvärmemattor läggs i nybyggda hus kan de användas under valfri typ av golvbeläggning, till exempel klinker, laminat- eller trägolv. Mattans unika runda profil (minsta höjd är 3 mm) och tåliga konstruktion gör installationen snabb, enkel och säker – det perfekta valet för renovering av befintliga golv. Dessutom ger vi en unik garanti på 20 år som omfattar produktkostnader, installationskostnader och kostnader för nya golv, vilket gör att du kan känna dig trygg och säker.

DEVImat™ Free 100T (DTIF) & 100T (DTIF)
DEVImat™ Free 150T (DTIF)
DEVIcomfort™ 150T (DTIR)
DEVIsnow™ 300T (DTCE)
DEVIasphalt™ 300T (DTIK)