Elektrisk uppvärmning med varumärket DEVI

  • Översikt
  • Applikationer inom elvärme
  • Produktkatalog
  • Produkter
  • Referensobjekt
  • Artikler
  • Garanti

DEVI:s elektriska uppvärmningslösningar har förbättrat människors livskvalitet i 80 år genom att skapa en trivsam inomhusmiljö.

Tekniken bakom elektriska värmekablar används också frekvent för att värma upp utomhusmiljöer i syfte att minska de risker som snö, is och frost kan utgöra under vintern.

Numera används elektriska produkter och lösningar för uppvärmning nästan överallt. Elvärme används för ett otal ändamål i och utanför privatbostäder, flerfamiljshus och offentliga byggnader, inom infrastrukturen, på idrottsarenor och även mer specifika områden som hissar, flygplatser och motorvägar.

DEVI har varit en del av Danfoss sedan år 2003.

Elvärme är en lösning på stigande energikostnader

Världen upplever just nu stigande gaspriser och oviss tillgänglighet, därför blir elvärme som drivs av elektricitet från förnyelsebara energislag ett allt viktigare alternativ som värdefull och hållbar värmekälla.

Faktum är att prognoser säger att efterfrågan på el kommer att öka med 30% fram till år 2030 och nå 50% år 2050 i takt med att vi ställer om till ett klimatneutralt samhälle. EU-kommissionen siktar på att 84% av denna efterfrågan år 2050 ska fyllas av förnyelsebara energislag och därmed minska koldioxidutsläppen avsevärt. 

När elvärme kombineras med modern och intelligent reglering kan näten göras smartare och därmed förenkla användningen av förnyelsebar energi. Användning av elvärme innebär dessutom att inga skadliga ämnen läcker ut till luft och mark.

Elektrisk golvvärme ger Europa strålande möjligheter. Den kan komma att spela en viktig roll när Europa nu måste minska sina utsläpp, öka byggnadernas energieffektivitet och i slutänden se till att kontinenten kan nå sina ambitiösa klimatmål

Elektrisk uppvärmning är kostnadseffektiv

En kombination av elektrisk golvvärme och solpaneler anses vara den mest kostnadseffektiva uppvärmningslösningen för välisolerade bostäder. Elektrisk golvvärme är också på väg att bli en billigare lösning för kunderna än traditionella tekniker som bygger på gas samt fasta och flytande bränslen.

Elvärme ger en komfortabel rumstemperatur och minsta möjliga energianvändning. Rumstemperaturen kan sänkas med i genomsnitt en till två grader jämfört med traditionell uppvärmning med radiatorer. Det sparar både energi och pengar. 99% av den energi som går åt för elektrisk golvvärme omvandlas till just värme. Det innebär maximal energieffektivitet samtidigt som man slipper onödiga energiförluster, till exempel på grund av att man inte behöver cirkulera vatten. 

Varför är elvärme energieffektiv?

Ett elektriskt värmesystem uppnår snabbt önskad temperatur (beroende på golvkonstruktionen), och det går därför att värma upp utvalda rum vid behov, något som ger stora energibesparingar. Sammantaget ger golvvärme kombinerat med en mycket exakt termostatstyrning en imponerande hög energieffektivitet – det minskar energianvändningen och ger samma behagliga värme.

Applikationer inom elvärme

Produktkatalog

DEVI produktkatalog

Här kan du hämta den senaste versionen av vår produktkatalog för DEVI-produkter. Vår katalog online är alltid uppdaterad, för mer detaljerad data - besök Danfoss Product Store.

Produkter

Referensobjekt

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Elvärme från DEVI är en energieffektiv värmelösning för nära nollenergi‑bostadsbyggnader

    I årtionden har många betraktat elektricitet som en ineffektiv värmekälla förknippad med höga energiräkningar och miljöföroreningar. Men tiderna förändras. Nu finns ett energieffektivt alternativ för hemägare, nämligen en kombination av elektrisk golvvärme och solpaneler. Elektricitet är verkligen en framtidstrend, som det här kundfallet från Koblenz i Tyskland visar.

  • if (isSmallPicture) { Bjørvikatunneln i Oslo, Norge; } else if (isBigColumns) { Bjørvikatunneln i Oslo, Norge } else { Bjørvikatunneln i Oslo, Norge }
    Bjørvikatunneln i Oslo, Norge

    Elvärme för nedsänkt tunnel i Norge.

    Bjørvikatunneln är en sänktunnel längs Europaväg E18 i centrala Oslo. Bjørvikatunneln binder samman Festningstunneln i västra Oslo med Ekebergstunneln i östra Oslo. Den färdiga tunneln har en obruten längd på sex kilometer.

  • if (isSmallPicture) { Örebro slott; } else if (isBigColumns) { Örebro slott } else { Örebro slott }
    Elvärmesystem för bevarande av gamla slott

    Örebro slott är en medeltida slottsfästning som är belägen i natursköna Närke, Sverige. Slottet ligger på en ö vid Svartån. Den äldsta delen av slottet, ett försvarstorn, uppfördes under den senare halvan av 1200-talet medan Örebro slott som det ser ut i dag byggdes under 1900-talet. Sedan 1935 har slottet varit ett svenskt nationellt monument.

  • if (isSmallPicture) { Möjliggör upprätthållande av konstant temperatur vid Montague Apple Orchard and Warehouse i Victoria i Australien; } else if (isBigColumns) { Möjliggör upprätthållande av konstant temperatur vid Montague Apple Orchard and Warehouse i Victoria i Australien } else { Möjliggör upprätthållande av konstant temperatur vid Montague Apple Orchard and Warehouse i Victoria i Australien }
    Möjliggör upprätthållande av konstant temperatur vid Montague Apple Orchard and Warehouse i Victoria i Australien

    Montague, som odlat äpplen sedan 1948, är en huvudaktör inom den australiensiska livsmedelsindustrin med en 70 år lång historia.

    I företagets kommande kyllager i Melbourne-förorten Narre Warren måste temperaturen konstant ligga på 1°C.

  • if (isSmallPicture) { Frostskydd av rör i 600 lägenheter i Suzhou i Kina; } else if (isBigColumns) { Frostskydd av rör i 600 lägenheter i Suzhou i Kina } else { Frostskydd av rör i 600 lägenheter i Suzhou i Kina }
    Frostskydd av rör i 600 lägenheter i Suzhou i Kina

    Staden Suzhou grundades 500 f.Kr. Det är idag en storstad i sydöstra Jiangsuprovinsen i östra Kina, cirka 10 mil nordväst om Shanghai. Det är ett stort ekonomiskt centrum och en lokal handelsplats, och det är den näst största staden i provinsen efter huvudstaden Nanjing. 

  • if (isSmallPicture) { Elvärme garanterar säkerheten längs motorväg i Turkiet; } else if (isBigColumns) { Elvärme garanterar säkerheten längs motorväg i Turkiet } else { Elvärme garanterar säkerheten längs motorväg i Turkiet }
    Elvärme garanterar säkerheten längs motorväg i Turkiet

    Protocol Road, den längsta motorväg som någonsin utrustats med elvärme, är belägen i norra Ankara i Turkiet. Elvärme installerades längs denna 3,3 km långa trefiliga motorväg som förbinder Ankaras centrum med flygplatsen.

Artikler

DOs and DON’Ts for Indoor Electric Heating

GÖRA eller INTE GÖRA när det gäller elektrisk uppvärmning inomhus

Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. Den kan användas för både nybyggda och renoverade bostäder.

Garanti

DEVI:s elektriska värmeprodukter bygger på 80 års erfarenhet och är av stort värde för kunderna genom kvalitet, tillförlitlighet och innovation som dessutom stöds av marknadsledande support. I denna support ingår garantin DEVIwarranty™ som inte bara gäller utbyte av kablar och mattor, utan även kostnaderna för installation och material – i upp till 20 år. Garantin utgörs av fem mycket fördelaktiga garantiklasser som ger dig total trygghet när du använder produkter i elektriska värmesystem.

DEVI tillhandahåller elektriska värmelösningar med särskilt fokus på avancerade och användarvänliga system, och levererar alla de produkter som behövs för detta, både för inomhus- och utomhusbruk. 

Dessa lösningar omfattas av ett brett produktutbud, t.ex. värmekablar, värmemattor, självbegränsande kablar, moderna termostater och tillbehör.