Isitma kablolari

DEVI ısıtma kabloları, iç mekanlar için konforlu döşemeden ısıtma ve dış zeminler için buz ve kar eritme, çatılar için donmadan koruma, boru izleme, spor sahası ısıtması, soğutma deposu koruması ve diğer uygulamalar için geliştirilmiştir.

DEVI, küçük evlerin yanı sıra ticari binalar ve özel yapılar için de geniş bir ısıtma kablosu yelpazesi sunar. Isıtma kabloları, daha çok yeni yapıların bağlantısında veya büyük yenileme projelerinde kullanılır.

Özgün tasarım her durum için maksimum performansı sağlar ve esnek kablo yapısı, kurulumu hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay hale getirir. Bununla beraber, ürünün ve kurulumun yanı sıra  yeni zemin maliyetlerini de kapsayan benzersiz 20 yıllık garanti ile emin ellerdesiniz.

  • Kurulumu kolay, esnek kablo
  • Hızlı tepki süresi
  • Güvenli ve sağlam
  • 20 yıla varan tam garanti ile uzun kullanım ömrü

DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIcomfort™ 10T
DEVIasphalt™ 30T
DEVIsnow™ 30T
DEVIpipeheat™ 10 with plug
DEVIiceguard™ 18 on drum
DEVIpipeguard™ 10/25/33
DEVIhotwatt™ 45/55/70