Kontroller

İç mekan termostatlar ve kontrol sistemleri

DEVI tarafından sunulan termostat ürün yelpazesinde şık tasarımların yanı sıra elektrikli ısıtma sistemini cep telefonunuz ile kablosuz olarak uzaktan kontrol etmenizi sağlayan çözümlere de ulaşabilirsiniz.

The DEVIreg™ zemin sensörlü elektronik termostatlar, döşemeden ısıtma sisteminizin hassas kontrolünü sağlar. Zemin her zaman sıcacık tutulacaktır. Aynı zamanda zemin yapısına zarar verme riski oluşturabilecek yüksek sıcaklıklara ulaşılması engellenecektir. Böylece sıcaklık her zaman zemin üreticisi tarafından belirlenen maksimum sıcaklık seviyesi doğrultusunda olacaktır.

İşletme maliyetleri açısından DEVIreg™ iyi bir seçenek oluşturur. Zemin altındaki ısıtma elemanı ve çok hassas termostatik kontrol bir araya geldiğinde, son derece yüksek bir enerjiden faydalanma oranı temin edilir. Sonuç olarak DEVIreg™ termostat, oda sıcaklığını çok hassas olarak kontrol edebilmesiyle hem konforunuzdan ödün vermez hem de cebinizi yakmaz.

DEVI akıllı termostatlar ile elektrikli ısıtmada enerji ve para tasarrufu sağlamanın en kolay yolunu seçmiş olursunuz. Kullanıcı dostu menü navigasyonu, ısıtma sisteminizin programlanmasını rahat ve kolay hale getirir. En yeni DEVIreg™ termostat ürün yelpazesindeki akıllı fonksiyonları kullanarak faturanızda %30'a varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. DEVIlink™ ile kullanılan yeni Danfoss uygulamasının veya DEVIreg™ ile kullanılan DEVIsmart™ uygulamasının en yeni versiyonlarını kullanarak elektrikli döşemeden ısıtma sisteminizi,  internet bağlantısına ulaşabildiğiniz herhangi bir yerden sanal olarak kontrol edebilirsiniz.

Zemindeki ideal termal yerleşim ve Devireg™ termostat ile hassas sıcaklık kontrolü sayesinde, geleneksel su bazlı ısıtmaya göre ortalama oda sıcaklığı 1 - 2°C kadar düşürülebilmektedir. Bu düşüş, ısıl konfor seviyesini etkilemeden sağlanmaktadır.

Bu da enerji kaybının %10 - 20 seviyelerine kadar düşürülebilmesi anlamına gelir. Bu kazanç hem ekonomik hem de ekolojik olarak faydalıdır. Ek bir avantaj olarak DEVI döşemeden ısıtmanın kurulumu, aynı kabiliyetlere sahip diğer ısıtma sistemlerine göre daha düşüktür.

Dış mekan termostatları ve regülatörleri

DEVI kış sezonlarını daha güvenilir ve daha kolay hale getirir.

Kar yağışı başlasa da bitse de kontrolör bu ritmi takip eder ve dış koşullar ile eş zamanlı açılıp kapanır.

Dış mekan zeminleri, çatı ve çatı olukları için kusursuz çalışacak kontrolör, düşen ilk kar tanesinin tespit edilebilmesi için nem ve sıcaklık sensörleri ile donatılmalıdır. Sıcaklık belirli bir seviyeye düştüğünde, 0℃ gibi, kar sensörleri termostata bilgi verir ve ısıtma sistemi AÇILIR.

Sensörler, örneğin +4℃ (başlangıç ayarı) gibi bir sıcaklığın üzerinde bir sıcaklık algılarsa ısıtılan yüzey kuru olarak saptanır ve sistem yeniden kapanır. Sistemi daima manuel olarak açıp kapatabilirsiniz.

DEVI; kaldırımların, yolların ve rampaların yanı sıra çatı, çatı oluğu ve yağmur boruları gibi zeminlerde kar ve buzun erimesi durumlarında sıcaklık ve nem sensörlü tam otomatik DEVIreg™ 850'yi önerir.

Dış mekan ısıtması için tasarlanmış DEVI kontrol sistemlerinin geniş ürün gamında, size özel ve tam olarak amacınıza yönelik olan ürünü daima bulabilirsiniz.

DEVIreg™ 233
DEVIreg™ 130/132
DEVIreg™ 527
DEVIreg™ 530/531/532/530M
DEVIreg™ Touch
DEVIlink™ System
DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ 850