Oteller & ticari binalar
Büyük ölçekli halka açık binalar için DEVI elektrikli ısıtma çözümlerini tercih etme sebepleri
DEVI; kurulduğu tarihten itibaren alışveriş merkezleri, oteller, ofis binaları ve havaalanları gibi büyük ölçekli halka açık binaların tüm dünyada elektrikli ısıtma sağlayıcısı olarak tercih edilmiştir.
15 m yüksekliğindeki bir lobide, ziyaretçilerin (zeminden 2 m yükseklikteki) optimal ısıl konforunu sağlamak için tüm hava hacmini ısıtmanıza gerek yoktur. Döşemeden ısıtma, buz ve kar eritme, boru izleme ve diğer uygulamalar, DEVI tarafından sunulan elektrikli ısıtma çözümlerinin temelini oluşturur.
1. Büyük inşaatlar üzerine tecrübe
DEVI, tanınmış alışveriş merkezleri, oteller, ofisler ve diğer halka açık binalar ile işbirliğini ispat etmiştir. DEVI, 66'dan fazla ülkede temsil edilmektedir ve tüm dünyada DEVI güvenilir çözümleri ile donatılmış halka açık yapılara rastlayabilirsiniz. Yerel DEVI satış şirketleri, işbirliğimizin kolay ve verimli hale gelmesi için büyük ölçekli inşaatlara profesyonel destek ve teknik yardım sağlamaktadır.
2. DEVI güvenliği sağlar
Çözümlerimiz; ağırlıklı olarak otoyollar, yürüme yolları, çatılar, çatı olukları ve boru izleme için güvenlik sağlaması açısından tercih edilmektedir. DEVI'nin buz ve kar eritme sistemi, güvenli yürüme ve sürüş, kış mevsiminde yapılar daha az hasar görmesi aracılığıyla insanlar, taşıtlar ve yapılar için güvenlik sağlaması amacıyla tasarlanmıştır.
Hastaneler, oteller ve çok haneli evler gibi halka açık binalarda merkezi su sisteminin, sadece etkili filtreleme ve dezenfeksiyon ile değil bunun yanında su sıcaklığını lejyonella risk yönetim planı dahilindeki denetim sınırlarında tutmak ile lejyonella bakterisine karşı korunması gerekir. Evsel sıcak su için DEVI ısıtma sistemleri, bu gibi boru izleme işlemi için gerekli tüm sertifikalardaki talepleri karşılamaktadır.
3. Ekonomik avantajlar
İleri teknoloji nem sensörlü DEVIreg™ termostatları (dış mekan sistemleri için) veya açık pencere detektörleri (iç mekan ısıtma sistemleri için) mümkün olan en az enerjiyle en ideal sonuçların alınmasını sağlar.
DEVI dış mekan sistemlerinin koruyucu avantajları göz önüne alındığında, bu sistemlerin kurulum ve işletme maliyetleri bahse değerdir. Yıllık kar küreme ve tuzlama yatırımlarınızı kolayca önleyebilirsiniz. Dahası, buz, kar ve tuz hasarlarının meydana getirdiği tamir masraflarından kaçınabilirsiniz.
DEVI; çoğunlukla bütçeye uygun olması sebebiyle alışveriş merkezleri, oteller, huzurevleri için tüm dünyada elektrikli ısıtma sağlayıcısı olarak tercih edilmiştir.
4. DEVI rahatlığı sağlar
Döşemeden ısıtma, otelinizdeki ve dairenizdeki ziyaretçiler için en konforlu tecrübeyi sunar. Isıyı tüm zemine eşit olarak dağıtır ve ayaklarınız, vücudunuz ve başınız için uygun hoş bir sıcaklık sağlar. Ayaklarınızı çevreleyen bu sağlıklı sıcaklık yavaş yavaş artar ve vücudunuzu güzel bir şekilde ısıtır. Döşemeden ısıtma, ortalama oda sıcaklığını konfor seviyesini etkilemeden 2 ºC azaltmanızı mümkün kılar. Bu da sıcaklığın %20 seviyelerine kadar düşürülebilmesi anlamına gelir. Bu kazanç hem ekonomik hem de ekolojik olarak faydalıdır
5. DEVI kabloları ve şilteleri için 20 yıla varan tam garanti
Tüm DEVI ürünleri, en yüksek kalite kontrolleri altında Avrupa Birliği (EU) içerisinde üretilmiştir. Bu yüzden DEVI'ye güvenebilirsiniz. Sağlanan kalite ile, DEVI ısıtma elemanları için piyasadaki en iyi 20 yıllık tam garantiyi sunuyoruz; bu garantiye kurulum ve tuğla örgüsü ve seramikler gibi zemin malzemelerin hasara uğraması da dahildir.