Modern tarımda hayvanları önemsemekteyiz Günümüzde hayvanlara en ideal koşulları sunmamız çok önemlidir.
Domuz yavrularının büyüyebilmeleri için vücut ısılarının çevreye veya zemine geçişi engellenmelidir. Hayvanların kolayca büyümesi ve ilave ısı kazanmalarını sağlamak için en ideal çözüm DEVIflex™ ısıtma kablolarının ahırın veya yavrulama ağılının zeminine kurulumudur.
Yavrulama ağıllarında, yavru domuzlar doğumlarının ilk iki günü 30˚C'ye varan bir sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Daha sonraki 4 haftalık periyotta, sıcaklık kademeli olarak yaklaşık 18˚C'ye kadar düşürülmelidir. Bu işlem elektronik DEVI termostatlarının sıcaklık ayarını kontrol etmesiyle kolayca yapılabilir. DEVI ısıtma kabloları ile, istenilen sıcaklığı sadece hayvanların tutulduğu yerde dengede tutabileceğinizi lütfen unutmayın.
Tavuk kümeslerinde de elektrikli ısıtma kablolarının kurulumu oldukça avantajlıdır. Artırılmış zemin sıcaklığı, tüm yapıyı ısıtmadan enerji tüketimini oldukça düşürecektir.
Diğer bir avantajsa tavuklar için daha temiz ve daha kuru bir ortam sağlanmasıdır. Bulundukları ortamın tavukların refahını etkilediği kanıtlanmıştır ayrıca tavukların bulundukları ortamdan memnun olmadıklarında birbirlerini gagalamaları gibi bir alışkanlıkları vardır. Döşemeden ısıtma, hayvanlar için sıcak koşulların sağlanmasının yanı sıra bakteri ve mikropların da sınırlandırılması anlamına gelir.
Bütün bunlar hastalık ve salgın riskinin azaltacak faktörlerdir. Ayrıca, kümesteki civcivlerin değiştirilmesi işlemi sırasında hayvan gübrelerinin çabuk kuruması zeminin temizlenmesini daha kolay ve daha hızlı hale getirir. DEVI ısıtma sistemleri kuluçka kümeslerinde, tavuk kümeslerinde, domuz çiftliklerinde ve pek çok tip ahırda kullanılabilir.
Tohum tarhları
Toprak, vejetasyon ve seralardaki üremenin hızlanması için ilkbahar başından itibaren ısıtılabilir. Böylece vejetasyon daha erken başlar ve hasat daha uzun sürer. Normalde sadece alt tropikal/tropikal enlemlerde yetişen ve büyümeleri için soğuk bölgelerde yetişenlere göre daha fazla ısı gerektiren bitkilerin yetiştirilmesini de kolaylaştırır.
Gereken sıcaklıklara erişilebilmesi için Deviflex™ ısıtma kabloları idealdir. Ek olarak, tarlalar elektronik DEVIreg™ termostatlar ve sensörler ile donatılmışsa bu üstün etkinin yaratılması için gereken enerji tüketimi minimum olacaktır.
Tohum tarhı ısıtması; seralarda, budama tarhlarında, tohum tarhlarında ve üreme kutularında kullanılabilir.