Історія DEVI у датах

Dansk El-Varme Industri A/S заснована як приватна фірма-майстерня в Копенгагені (Данія).

1942

 

1960

Нагрівальні кабелі починають використовуватися для захисту холодильних камер.

Початок експорту нагрівальних кабелів до Фінляндії 1982

Виробництво нагрівальних кабелів переїжджає до міста Вайле. 1984

1986 Відкриваються головний офіс у м. Вайле. DEVI відкриває перше виробництво у Грінстеді на Північному Сході Данії. Управління компанією бере на себе син засновника, Альфред Б. Крістенсен, кваліфікований інженер-електрик.
Протягом 3 років набуває розвитку експорт до Німеччини, Швеції, Норвегії й Великої Британії.
1987 На ринку представлена лінійка терморегуляторів DEVI.
Відкриті представництва у Чехословаччині, Польщі, Росії й країнах Балтики. 1992
Відкрито представництво DEVI в Україні. 1994
Поява на ринку нагрівальних матів DEVImat™. 1997
1998 Створення першого у світі інтелектуального терморегулятора DEVIreg™ 550.
  2001

DEVI купує французьку компанію Deleage, яка спеціалізується на підлоговому опаленні.

100% акцій DEVI A/S купує компанія Danfoss. Бренд DEVI входить до складу найбільшої данської промислової групи Danfoss. 2003
Терморегулятор Devireg™ 130 отримує нагороду Red Dot за найкращий дизайн, ставши визнаним найкращою моделлю з тисяча шістсот сімдесят трьох зразків. 2004

2008 DEVI розробляє DEVIdry™ – систему для підігріву дерев’яних підлог. Це спеціальний мат для «сухого» монтажу завтовшки 8 мм, який не вимагає стяжки і встановлюється прямо під дерев’яне покриття.
2008 на ринок виходить система DEVIlink™ - новий крок у галузі інтелектуального опалення.
Вивід на ринок принципово нового продукту — смартрегулятора Devireg™ Touch із сенсорним дисплеєм та інтелектуальним таймером. 2012

2013 DEVIflex™ – електричні нагрівальні кабелі нового покоління (кабель двожильний із суцільним екраном).

2013 Поява на ринку смартрегулятора Devireg™ Touch в чорному кольорі. Серед основних переваг цієї моделі — можливість економії електроенергії до 12% за рахунок функції енергозбереження.
  2014

Створення каналу DEVI на youtube.com. На каналі «DEVI Україна» представлено інформацію про системи «Тепла підлога», сніготанення і антиобледеніння, електронні регулятори, а також численні приклади використання продукції. http://www.youtube.com/user/DEVIukr

  2016

DEVIreg™ Smart з можливостями безпровідного керування кабельними системами
за допомогою смартфона через додаток DEVIsmart™ App.

Ми даруємо тепло протягом 75 років!

2017  

2017 Поява на ринку смартрегулятора DEVIreg™ Opti у білому кольорі.

DEVIreg™ Multi — 7-канальний електронний програмований контролер, який встановлюється на DIN-рейці та має успадковану апаратну частину від контролера охолодження Danfoss (MCX08M2).

2020