Чому електрична тепла підлога DEVI — найкраще рішення для Вашої оселі?

Переваги Бренду DEVI

Досвід 

DEVI виготовляє електричні кабельні системи для внутрішнього та зовнішнього застосування з 1942 року

Якість

Електричні кабельні системи DEVI постачаються виключно з власних заводів ЄС (Польща), відповідають високим стандартам якості ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949

Надійність

Рішення DEVI з електрообігріву мають повну гарантію виробника 20 років - повна сервісна гарантія на електричні нагрівальні кабелі та мати DEVI включає не тільки відшкодування витрат на ремонт або заміну ушкодженої ділянки нагріву, але й заміну покриття підлоги. Власна мережа Сервісних Центрів по Україні, 4 регіональні представництва компанії.

Екологічність та енергоефективність

Якість та екологічність продукції DEVI підтверджені сертифікатами європейського та українського зразка ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949. Енергоефективні розробки DEVI у галузі електрообігріву дозволяють створювати комфорт та заощаджувати кошти.  

Переваги електрообігріву DEVI

Чому тепла підлога DEVI найкраще рішення для Вашої оселі?

  • Висока якість продукції та її довговічність;
  • Максимальний рівень комфорту;
  • Використовується як для нових будівель, так і в реновації;
  • Технологія «мокрого» та «сухого» монтажу;
  • Тепла підлога DEVI може бути застосована під різні типи поверхонь (плитка, килимове покриття, ламінат, паркет;
  • Можливість регулювання та контролю систем електричного обігріву;
  • Довговічна робота систем обігріву та економічно вигідна довгострокова експлуатація;
  • Універсальний дизайн, простота монтажу та обслуговування;
  • Наявність smart-систем керування комфортом: заощадження коштів, енергоефективність та віддалене керування з будь-якого місця, у будь-який час;
  • Повна гарантія DEVI, кращі гарантії на ринку: 4 типів гарантійних зобов'язань для різних груп товарів.

DEVI пропонує комплексні рішення електрообігріву у таких сферах застосування:

Сфери застосування
Рішення DEVI для внутрішнього та зовнішнього застосування у приватному будівництві

  • Тепла підлога/електричне кабельне опалення;
  • Обігрів дзеркал;
  • Системи керування комфортом – терморегулятори DEVI;
  • Зовнішній обігрів сходів, доріжок, під’їзних шляхів;
  • Зовнішній обігрів дахів, крівлі;
  • Захист труб від замерзання.