Переваги рішень електрообігріву DEVI

Бренд DEVI презентує на ринку України комплексні рішення для електричного кабельного обігріву для комерційного, житлового та приватного секторів. Надійність, висока довготривалість роботи обладнання, сервісне обслуговування та технічна підтримка DEVI — основні переваги, що роблять експлуатацію легкою, надійною та економічно вигідною.

Рішення для безпеки DEVI

за допомогою електричного кабельного обігріву дахи та поверхні лишаються сухими

  • ефективне прибирання снігу — територія захищена від льоду та снігу цілодобово 24/7;
  • безпечний рух транспорту та в робочих зонах для людей;
  • система, що не потребує технічного обслуговування, із повною 20-річною гарантією на кабелі;
  • розумний 2-зонний контроль з низьким енергоспоживанням;
  • забезпечення безпеки труб та обладнання;
  • уникнення непередбачених витрат на ремонт після зими;
  • знижує ризик обвалення даху через додаткові снігові навантаження.

Рішення для комфорту DEVI

за допомогою електричного кабельного обігріву створюється затишок та комфорт оселі

  • простий та швидкий монтаж;
  • швидке реагування на підігрів підлоги;
  • невидиме джерело тепла;
  • висока довговічність, відсутність обслуговування;
  • великий строк служби з гарантією до 20 років.

Рішення для охорони здоров’я DEVI

за допомогою електричного кабельного обігріву пригнічується розвиток легіонелли

  • забезпечення відповідної дезінфекції для придушення бактерій Legionella;
  • скорочення витрати води, оскільки ви можете негайно отримати гарячу воду;
  • на 50% менше труб, ізоляції, клапанів та насосів, які потрібно встановити, оскільки не потрібні зворотні труби;
  • нагрівальні кабелі забезпечують живлення лише там, де це необхідно.

Інші рішення DEVI
  • > 50 років життя;
  • вимірні інвестиційні заощадження;
  • найкращий вибір для відновлюваних рішень;
  • простота установки;
  • ідеальне рішення для будівель з майже нульовою енергією;
  • низька вартість обслуговування;
  • енергозбереження;
  • зниження викидів CO2.