• Монтаж нагрівальних матів не рекомендовано проводити за температури нижче -5 °C.
  • Якщо у процесі монтажу мату і залиття стяжки потрібно ходити по елементах – робіть це дуже обережно і взувайте лише м’яке взуття.
  • Будьте обережні, аби не пошкодити тонкий мат гострими інструментами, шпателями, скобами тощо.
  • Мінімальна відстань між нагрівальними кабелями, між нагрівальним кабелем і деталями, які проводять струм, між нагрівальним кабелем та іншими джерелами опалення, наприклад трубами гарячої води та камінами, має становити не менше 50 мм.
  • Нагрівальні кабелі не мають торкатися один одного або перетинатися між собою та з іншими нагрівальними кабелями.
  • Мінімальний діаметр вигину нагрівального кабелю дорівнює 6 діаметрам кабелю.
  • я запобігання потрапляння води.
  • Тонкі мати не призначені для монтажу на нерівних поверхнях.
  • Конструкція чорнової стяжки має бути надійною, аби уникнути зсувів після монтажу.
  • Належним чином підготуйте місце для монтажу: приберіть гострі предмети, бруд тощо.
  • Тонкий мат має бути повністю покритий стяжкою (дрібнозернистий бетон).
  • Не прокладайте тонкі мати під стінами й стаціонарними меблями.
  • Не розташовуйте на поверхні підлоги предмети, які викликатимуть термоблокування, наприклад меблі, товсті килими тощо. Необхідний повітряний проріз становить мін. 6 см.
  • Термічний опір покриття підлоги не має перевищувати R < 0,18 м² K/Вт (інакше 1,8 Tog).
  • Розташовуйте тонкі мати якомога далі від ізоляційного матеріалу, інших джерел опалення та термокомпенсувальних швів.
  • Між тонким матом і перешкодами має бути принаймні половина відстані між лініями кабелю (С–С).
  • Тонкі мати мають завжди щільно прилягати до теплорозподільника, наприклад до бетону.
  • Завжди розгортайте тонкі мати нагрівальними кабелями догори.
  • Будьте обережні, аби не зробити залом на тонкому маті.
  • Для забезпечення більш надійної фіксації можна скористатися термоклеєм, подвійною клейкою стрічкою або клеєм для плитки.
  • Коли тонкий мат досягне межі зони обігріву, розріжте сітку/підкладку та поверніть мат, перш ніж розкладати його у протилежному напрямку. Не розрізайте нагрівальний кабель.
  • Тонкий мат, й особливо з’єднання, необхідно захищати від тиску й натягування.
  • Вільний кінець має бути ізольований монтажником від холодного кінця, для запобігання потрапляння води.
Пов’язані Продукти