Система пiдiгрiву пiдлоги в комплексі «Авалон» м. Львiв
Система пiдiгрiву пiдлоги нагрiвальним кабелем в
комплексі «Авалон» м. Львiв, вул. Порохова.
У житловій квартирі новобудови на 11 поверсi замовник вирiшив зробити комфортну Теплу пiдлогу в примiщеннях ванни, таулету, коридору i кухнi. Загальна площа обiгiву 27 м2. Оскiльки рiвень пiдлоги було заплановано на 100 мм вище iснуючої плити перекриття, вирiшили зробити монтаж Теплої пiдлоги з використанням теплоiзоляцiї.
Для iзоляцiї використано екструдований пiнополістирол товщиною 40 мм. Використання нагрiвального кабелю дозволило легко розкласти систему на геометрично складнiй площi. Керування вiдбувається трьома терморегуляторами DEVIreg Touch. При використаннi якiсної теплоiзоляцiї i питомої потужностi в 130 Вт/м2 ми не сумнiваємось в ефективнiй роботi встановленої системи.
Загальна встановлена потужність: 90 кВт
Обладнання:
Тип регулятора: DEVIreg Touch.
Тип кабелю: DEVIflex 18T.
Загальна встановлена потужність: 3,5 кВт.
Період:
2016 р.
Виконавець:
ТзОВ «Вольт-сервіс», м. Львів.
Обладнання:
Тип регулятора: DEVIreg Touch.
Тип кабелю: DEVIflex 18T.
Загальна встановлена потужність: 3,5 кВт.