Повний обігрів першого поверху дачного будинку
Система повного електричного кабельного обігріву першого поверху дачного будинку с. Соловичі Турійського р-ну Волинської області.
У дачному будинку на негазифікованій ділянці змонтовано систему повного електричного кабельного обігріву. При будівництві будинку в стінах робилися внутрішні вертикальні отвори для прихованої електропроводки. Майбутню установку електричної Теплої підлоги при цьому не врахували. Установочних коробок для терморегуляторів не зробили.
За погодженням з замовником, щоб не виконувати зовнішню електропроводку, для установки терморегуляторів використали установочні коробки розеток. З підлоги до них в гофротрубі великого діаметру підходив кабель живлення, і це дозволило протягнути в стіні ще й холодні кінці та тонку гофротрубку для датчика підлоги.
Замовник дуже задоволений, що вдалося знайти рішення з установки терморегуляторів без зовнішнього прокладання живлення та холодних кінців.
Огляд:
Тип регулятора: Veria T45.
Тип кабелю: DEVIbasic™ 20S.
Загальна встановлена потужність: 7,7 кВт.
Період:
2016 р.
Виконавець:
ТОВ «Енерго Стандарт» м. Рівне.
-
DEVIreg™ OptiОптимальне користування теплою підлогою завдяки DEVIreg™ Opti
-
DEVIreg™ OptiНовий терморегулятор DEVIreg™ Opti від Danfoss для кабельних нагрівальних систем.
-
Оновлений нагрівальний кабель DEVIaqua™ 9T для захисту трубопроводів від замерзанняЗамерзання труб взимку – це серйозна проблема для власників будинків і водопостачальних організацій. Замерзлі внаслідок низьких температур труби обмежують постачання питної води і спричиняють суттєві збитки.
Тип регулятора: Veria T45.
Тип кабелю: DEVIbasic™ 20S.
Загальна встановлена потужність: 7,7 кВт.