Пiдiгрiв автоматизованих вiдкатних ворiт м. Львiв
Пiдiгрiв автоматизованих вiдкатних ворiт м. Львiв вул. Я. Райнiса.
Старi розсувнi ворота заїзду автомобiля в гараж приватного будинку було замiнено на автоматизованi вiдкатнi (при відкритті зміщуються вбік). Замовник поставив завдання передбачити можливiсть пiдiгiрiву дiлянки, куди змiщуються ворота при їх вiдкриваннi, оскiльки ручне прибирання снiгу дуже незручне, а намерзання льоду i снiгу могло призвести до поломки механiзму ворiт. Нагрівальний кабель змонтовано з кроком в 5 см (питома потужнiсть 325 Вт/кв.м).
Оскільки монтували на теплоiзоляцiю, використали тонку зварну сiтку i монтажну стрiчку DEVIfast. Керування кабелем вiдбувається за замiром температури бетону i його температура пiдтримується в межах +3…+5 0С.
Огляд:
Тип регулятора: DEVIreg 130.
Тип кабелю: DEVIflex 18T.
Загальна встановлена потужність: 0,5 кВт.
Період:
2015 р.
Виконавець:
ТзОВ «Вольт-сервіс», м. Львів.
Виробництво якісної продукції з тривалим терміном служби має неабияку важливість для DEVI. Ми пропонуємо найкращу гарантію на ринку.
Тип регулятора: DEVIreg 130.
Тип кабелю: DEVIflex 18T.
Загальна встановлена потужність: 0,5 кВт.