Сніготанення перед Маріїнським Палацом

Система сніготанення на площі перед Маріїнським Палацом, м. Київ.

Маріїнський палац у Києві має велике значення для столиці, є пам’яткою архітектури і візитною карткою міста. Тому важливо зберігати це історичне місце, використовуючи сучасні технології. Однією з задач під час реконструкції було забезпечити підігрів двох ділянок на майданчику перед палацом для безпечного пересування відвідувачів у зимовий період.

Згідно проекту, кабельна нагрівальна система DEVI здійснює підігрів двох ділянок майдану перед палацом. Це дозволить відмовитися від застосування солі і робіт з механічної очистки майдану від снігу. Система працює повністю автоматично: вмикається, визначивши необхідність танення льоду і снігу і вимикається відразу після очищення поверхні. Спеціальні терморегулятори DEVIregTM 850 з високочутливими датчиками вологості гарантують досягнення оптимальних результатів при мінімальному споживанні енергії.

Огляд:
Тип регулятора: DEVIregTM 850.
Тип кабелю: DEVIsnowTM 30T 140 м – 60 шт.
Загальна встановлена потужність: 250 кВт.

Період:
2016 р.

Виконавець:
Компанія «Квест», м. Київ.






Pозмір проекту
Нагрівальні кабелі
Терморегулятори
Аксесуари для нагрівальних кабелів та матів
Аксесуари для регуляторів