Станція метро, Софія, Болгарія

Системи захисту віз замерзання забезпечує надійний доступ до станції метро в Софії, Болгарія

Для забезпечення комфортного спуску у метро в зимні періоди, в софіївському метро були встановлені системи захисту від замерзання.

Сходи, входи та виходи трьох центральних станцій метро обладнані найсучаснішими системами захисту від замерзання DEVI. Рішення наступне: 11 550 метрів нагрівального кабелю встановлено на сходах нових станцій.

Повна система DEVI споживає 233 кВт та захищає м2 та захищає сходи від снігу та льоду. Високоефективна система регулюється за допомогою восьми «інтелектуальних терморегуляторів DEVIreg™ 850, в яких вбудовані мікропроцесори. Додатково встановлено 28 цифрових датчиків температури, які постійно відстежують погодні зміни.

Станція метро 9-II «NDK»:

  • 190 м² сходів назовні захищені від обледеніння 2 800 метрами нагрівального кабелю DEVIsnow™ 20T загальною потужністю 56,5 кВт.
  • Систему регулюють три DEVIreg™ 850 та 8 цифрових датчиків температури.

Станція метро 10-II «Sv. Naum»:

  • На площі 450 м² встановлено 6 700 метрів нагрівального кабелю DEVIsnow™ 20T загальною потужністю 135,5 кВт.
  • Систему регулюють три DEVIreg™ 850 та 12 цифрових датчиків температури.

Станція метро 11-II «James Baucher»:

  • На площі 140 м² встановлено 2 050 метрів нагрівального кабелю DEVIsnow™ 20T загальною потужністю 41 кВт.
  • Систему регулюють два DEVIreg™ 850 та 8 цифрових датчиків температури.

Огляд:

  • Площа встановлення: 780 м2
  • DEVIsnow™ 20T – 11 550 м
  • DEVIreg™ 850 – 8 шт
  • Датчики температури грунту – 28
Pозмір проекту

780 м2

Терморегулятори
Нагрівальні кабелі