Приватний будинок

Приватний будинок Ліски, Одеса.

На території даного маєтку було реалізовано 5 видів рішень за допомогою кабельних нагрівальних систем DEVI, а саме:
1) Система антиобледеніння для покрівель основного і службового будинків. Покрівля основного будинку площею 1500 кв. м. і приміщення для персоналу 260 кв. м.
2) Обігрів ґрунту і балкону-тераси. Утеплення і гідроізоляція балкону, прокладено жолоб стоку і встановлено підігрів.
3) Сніготанення на під’їзді до гаражу - 4 смуги по 60 см і парадний вхід.
4) Система антиобледеніння механізму воріт.
5) Система Тепла підлога з безпровідним керуванням Danfoss LinkTM

Огляд:
Тип регулятора: DEVIregTM 850, DEVIregTM 610, Danfoss LinkTM.
Тип кабелю: DEVIsafeTM 20T, DEVIbasicTM 20S, DEVIsnowTM 30T.
Тип мата: DEVIcomfortTM 150T. Загальна встановлена потужність: 42 кВт

Період:
2016 р.

Виконавець:
Конін В.А., м. Одеса.






Pозмір проекту
Нагрівальні кабелі
Терморегулятори
Аксесуари для нагрівальних кабелів та матів
Аксесуари для регуляторів