Офіс Федерації Боксу Азербайджану

Безпека і комфорт для боксерів

Протягом останніх років дуже зросла популярність спорту в Азербайджані, і уряд суттєво підтримує розвиток спортивних центрів. У 2014 було побудовано офіс Національної Федерації Боксу Азербайджану, і торгову марку DEVI було обрано для реалізації рішень підігріву підлог і систем сніготанення.

Будівля має дві частини: перша - офіційний вхід, фойє, офіс, арена для поєдинків; друга -  готель для спортсменів та гостей. Встановлення DEVI у будівлі Національної Федерації Боксу унікальне з огляду на те, що тут використані різнопланові рішення бренду.

У першу чергу система сніготанення DEVI встановлена на сходах і широкому балконі. Робота системи управляється в автоматичному режимі терморегулятором DEVIreg. Після цього було встановлено систему електричного обігріву у фойє, на вході і у зонах відпочинку відвідувачів. Оскільки рішення електроопалення все частіше обираються для саун на Кавказі та в Центральній Азії, нагрівальні кабелі DEVI встановлені тут у саунах також. Ванні кімнати в номерах класу люкс обладнанні теплою підлогою.

Проект було реалізовано у травні 2015. 

Огляд проекту:

  • Нагрівальні кабелі
    • DEVIsnow™ 30T – 5,160 м
    • DEVIflex™ 18T – 3,060 м
  • Нагрівальні мати
    • DEVImat™ 150T – 30 шт
  • Терморегулятори
    • DEVIreg™ 130
    • DEVIreg™ 850
Pозмір проекту

NA

Нагрівальні кабелі
Терморегулятори
Нагрівальні мати