Весільний Палац
Весільний Палац у Варшаві з теплою підлогою DEVImat
Історичний центр Варшави, так зване “старе місто” увійшов до переліку світових спадщин ЮНЕСКО у 1980 р. Тут є багато історичних споруд: палаців, церков і архітектурних комплексів, що були зруйновані під час війни, а по її закінченню, у другій половині ХХ століття, реконструйовані. Серед них Весільний Палац – найпопулярніше місце для молодят Варшави.
Палац було відбудовано у повній відповідності до його попередньої конструкції за збереженим проектом і з використанням картин і зображень видатного італійського митця XVII століття Бернардо Беллотто, відомого як Каналетто.
В 2007 році пам’ятку архітектури було реставровано (оновлено): під поверхнею підлоги 600 кв.м змонтували кабельну нагрівальну систему з тонкими нагрівальними матами DEVImat під дерев’яним і кам’яним покриттям. Тепер завдяки інтелектуальним рішенням DEVI молодята та їх гості почуваються всередині палацу комфортно, незважаючи на погодні умови за вікном.
Огляд проекту:
- DEVImat™ DTIF-150 на площі 600 м2
- DEVIreg™
- Потужність- 39 kW
600 м2