Терморегулятори

Терморегулятори і системи управління для внутрішніх установок

У широкій лінійці терморегуляторів DEVI ви знайдете не лише моделі зі стильним дизайном, але й рішення безпровідного дистанційного управління за допомогою мобільного додатку на смартфоні.

Електронні терморегулятори DEVIreg™ з датчиком температури підлоги забезпечують точне управління системою "Тепла підлога". Температура підлоги завжди буде підтримуватися на комфортному рівні в заданому діапазоні без ризика перегріву для покриття підлоги. Таким чином, рівень температури ніколи не виходить за межі максимального рівня, передбаченого виробником покриття.  

Системи управління DEVIreg™ - найкращий вибір для тих, хто хоче управляти експлуатаційними витратами. Нагрівальний елемент у конструкції підлоги у поєднанні з надточним елементом управління забезпечить оптимальний рівень контролю споживання енергії. Отже, терморегулятори DEVIreg™ дуже точно управляють температурою у приміщенні на користь вашого комфорту і заощадження коштів.  

Інтелектуальні терморегулятори DEVI - найлегший шлях до  заощадження енергії і коштів при використанні системи електричного опалення. Меню з інтуїтивною навігацією допоможе вам запрограмувати роботу системи найкращим чином. Використовуючи інтелектуальний функціонал найновіших моделей терморегуляторів DEVIreg™, ви заощаджуєте до 30%. Останні версії, такі як DEVIlink™ з мобільним додатком Danfoss App або DEVIreg™ Smart з мобільним додатком DEVIsmart™ App дозволять вам управляти кабельною нагрівальною системою у конструкції підлоги з будь-якої точки світу, де є доступ до Інтернет.

Завдяки правильному розташуванню датчика в конструкції підлоги і точному управлінню терморегулятора DEVIreg™, середню температуру повітря у приміщенні може бути знижено на 1 - 2°C у порівнянні з традиційним радіаторним опаленням. Таке зниження не впливає на рівень температурного комфорту.

таким чином, споживання енергії може бути знижено до 10 - 20%, що водночас вигідно як з точки зору економії, так і з огляду на екологічність. До того ж встановлення кабельної системи опалення через підлогу DEVI дешевше у порівнянні з іншими нагрівальними системами подібних можливостей.

Терморегулятори для зовнішніх систем

Завдяки DEVI зимовий сезон більш безпечний.

На початку або наприкінці снігопаду, регулятор слідкуватиме за змінами, вмикаючи та вимикаючи систему коли необхідно.

Найкращий терморегулятор для зовнішніх установок (на ґрунті, покрівлі, у жолобах тощо) повинен мати датчики температури і вологості, щоб відразу реагувати на появу снігу. Коли температура знижується до певного рівня (напр. 0℃), датчики передають інформацію на терморегулятор, і він вмикає систему на нагрів.

Коли датчики фіксують, що температура вище, наприклад +4℃ (заводська установка) і опалювальна поверхня суха, система автоматично вимикається. Також ви завжди можете вмикати і вимикати систему вручну. 

Для систем сніготанення та антиобледеніння DEVI рекомендує використовувати повністю автоматичний двозонний терморегулятор DEVIreg™ 850 з датчиками температури і вологості.

Серед широкого асортименту терморегуляторів DEVI для зовнішніх систем, ви обов'язково знайдете обладнання для вирішення саме ваших задач.