Нагрівальні мати для сухого монтажу

Чистий, легкий і швидкий монтаж

Рішення електроопалення для сухого монтажу дають Вам можливість протягом дня встановити систему і покриття, а ввечері вже нею користуватися. Вам не треба чекати доки висохне стяжка. 

Системи можна встановлювати прямо на основу підлоги під покриття без попередньої підготовки. DEVIdry™ і  DEVIcell™ мають у своїй конструкції додаткову ізоляцію. 

Система опалення DEVIdry™ 

DEVIdry™ заміняють розподільчу підкладку в конструкції підлоги, отже систему можна встановити в одну дію – сухий монтаж під дерев'яне покриття або ковролін. 

У матах DEVIdry™ нагрівальний кабель встановлений між двох пластикових прошарків на алюмінієву фольгу для рівномірного розподілу тепла. Товщина мата - 8 мм. Його можна використовувати під покриття товщиною до 22 мм.  

DEVIdry™ - чудове рішення для використання під час ремонту. Він встановлюється швидко і легко. Це - ідеальне рішення для віталень, дитячих кімнат та інших приміщень, де є потреба у надійній системі, яку можна швидко встановити без жодних будівельних сумішей. 

Пластини з теплоізоляцією DEVIcell™

Якщо ви обираєте кабельну систему - можете також спробувати монтажні пластини DEVIcell™. Вони мають теплоізоляційний прошарок і можуть використовуватися з нагрівальними кабелями DEVIflex™ 10T або DEVIflex™ 6T для швидкого і легкого монтажу під дерев'яне покриття. При використанні DEVIcell™,  нагрівальний кабель не треба заливати стяжкою, він встановлюється в спеціальні жолобки на поверхні алюмінієвих пластин.

Монтажні пластини з теплоізолятором DEVIcell™ мають загальну товщину 12 мм. Товщина алюмінієвого прошарку - 0,8 мм, крок укладки кабелю - 10 см.