![](/media/4iplurho/06-devi-web-image-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Вже 80 років ми створюємо технології електрообігріву, що є важливою і непомітною складовою багатьох звичних нам речей. Ми працюємо, щоб зробити життя мільйонів людей в усьому світі безпечним та комфортним!
Технологія електричних нагрівальних кабелів широко застосовується взимку для захисту від снігу, ожеледі та морозу у зовнішніх системах сніготанення та антизледеніння, що гарантує безпеку транспорту та людей на відкритому повітрі в зимовий період. Саме ці непомітні оку технології DEVI створюють для вас затишок та комфорт у вашій оселі.
![DEVI Electric Heating святкує своє 80-річчя!](/media/tieksjka/05-devi-web-image-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
80 років досвіду та надійності DEVI
Бренд DEVI було засновано у 1942 році в Копенгагені, Данія. Як світовий виробник нагрівальних елементів для промислових та побутових цілей, за ці роки DEVI суттєво зріс і зараз є провідним брендом електричного обігріву в Європі, що займає значну частку ринку.
Сьогодні електричні нагрівальні прилади та рішення застосовуються практично скрізь і в будь-якому місці, де ви можна собі уявити. Електричний обігрів використовується в широкому діапазоні застосувань; всередині й зовні житлових будинків, квартир, громадських будівель, в інфраструктурних об’єктах, спортивних майданчиках, сільському господарстві, виноробстві і навіть у більш специфічних областях: ліфтів, потягів до аеропортів і автомагістралей.
Починаючи з 2003 року DEVI Electric Heating входить до складу компанії Danfoss.
![Чому електричний обігрів є гарною відповіддю на підвищення витрат на енергію](/media/aprh0mb1/europe-is-on-a-fast-track-to-sustainable-electric-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Чому електричний обігрів є гарною відповіддю на підвищення витрат на енергію
Світ стикається із зростанням цін на енергоресурси та газ, а також з невизначеністю у їх постачанні, тож електрообігрів, що легко працює на електроенергії з відновлюваних джерел енергії, набуває не аби-якої актуальності та важливості, - це цінний та сталий варіант опалення.
Дійсно, прогнозується зростання попиту на електроенергію до 30 % у 2030 році, а до 2050 року він досягне 50 %,коли ми переходимо до кліматичної нейтральності. Європейська комісія передбачає, що до 2050 року 84% цього попиту задовольнятиметься завдяки відновлюваним джерелам енергії, що дозволить значно скоротити викиди CO₂ у світі.
У поєднанні із сучасними інтелектуальними елементами керування електричне опалення може зробити мережі розумнішими та сприяти більшому споживанню відновлюваної енергії. Більше того, під час використання електричного обігріву не відбувається викид шкідливих речовин у повітря або в ґрунт.
Електричне підлогове опалення — це значна можливість для України та Європи скоротити викиди CO₂, підвищити енергоефективність будівель, знизити енергозалежність та , в кінцевому підсумку, дати можливість Європі та світові досягти своїх амбітних кліматичних цілей по захисту навколишнього середовища.
![Електричний обігрів — економічно доцільне рішення за опалення та обігріву приміщення](/media/wlgcdqwc/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Електричний обігрів — економічно доцільне рішення за опалення та обігріву приміщення
Електричне підлогове опалення в поєднанні із сонячним фотоелектричним приводом сприймають як найбільш економічне рішення для опалення, коли йдеться про високоізольовані житлові будинки та будинки з мінімальним споживання енергії. Електричне підлогове опалення також має бути дешевше для споживачів, ніж традиційні технології із використанням газу, рідкого й твердого палива.
Електричне опалення забезпечує комфортну температуру в приміщенні з найменшим можливим споживанням енергії. Температура в приміщенні може бути знижена в середньому на 1–2 °C порівняно з традиційним радіаторним опаленням, що дозволяє заощаджувати енергію та оптимізувати витрати. 99 % енергії, споживаної системою електричного підлогового опалення, перетворюються на тепло, що забезпечує максимальну енергоефективність і дає змогу уникнути зайвих втрат енергії, наприклад через циркуляцію води.
![Чому електричний обігрів є енергоефективним рішенням для вашої оселі?](/media/v3fcyoej/why-is-electric-heating-energy-efficient-and-environmentally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Чому електричний обігрів є енергоефективним рішенням для вашої оселі?
Електрична система обігріву швидко досягає необхідної температури залежно від конструкції підлоги, тому приміщення можна обігрівати тільки тоді, коли це потрібно для надзвичайної економії енергії. Розташування джерела тепла під поверхнею підлоги та дуже точне термостатичне регулювання температури забезпечують надзвичайно високий рівень енергоефективності, що сприяє зменшенню енергоспоживання без шкоди для теплового комфорту.
Сфери застосування електрообігріву DEVI
![Комфортний мікроклімат у приміщенні з електричним підлоговим опаленням](/media/rz0l2s5l/indoor-mat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Система захисту даху від ожеледі та снігу](/media/0dih05x4/13062008239.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Рішення для захисту промислових труб від замерзання DEVI](/media/dz2oooao/pipe-tracing-solutions.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Система сніготанення на ґрунті DEVI](/media/5488/frost-and-snow_commercial.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Гаряче водопостачання для побутових потреб](/media/pvdlbbxd/ambience4.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Холодильна камера](/media/ipibmqsa/d8-cold-stores-protection.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Система сніготанення для асфальтового покриття DEVI](/media/bnfdidwa/ankara3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Спортивні об’єкти](/media/18457/helsingnør-stadium-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Виноградники](/media/t5xjtmpa/vineyards.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Реалізовані проекти
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Тунель Бьорвіка (Осло, Норвегія)Застосування систем електричного кабельного обігріву DEVI ззовні для антизледеніння підводного тунелю в Норвегії.
Тунель Бьорвіка — це підводна частина автомагістралі європейського маршруту E18 в центрі міста Осло. Він сполучає тунель Фестнінг на заході Осло з тунелем Екеберг на сході. Загальна неперервна довжина цього тунелю становить 6 км.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Підтримання постійної температури в будівлі складу компанії Montague (штат Вікторія, Австралія)Заснована в 1948 році австралійська компанія Montague спеціалізується на вирощуванні яблук і є ключовим гравцем в австралійській харчовій промисловості з 70-річним досвідом. На її новому холодильному складі в Нарр-Воррені потрібно постійно підтримувати температуру 1 °C.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Системи електричного кабельного обігріву DEVI для збереження старовинних замківЗамок Еребру — середньовічна фортеця, розташована в мальовничому районі Нерке у Швеції. Замок стоїть на острові на річці Свартон. Найдавнішу частину замку, оборонну вежу, було зведено в другій половині XIII століття, але свого нинішнього вигляду замок Еребру набув протягом минулого століття. З 1935 року цей замок є національною пам’яткою Швеції.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Електрообігрів труб у 600 квартирах у Сучжоу (Китай)Місто Сучжоу було засновано в 500 році до нашої ери. Зараз це велике місто, розташоване в південно-східній провінції Цзянсу в Східному Китаї, на відстані близько 100 км (62 милі) на північний захід від Шанхая. Це великий економічний центр, місцевий пункт торгівлі й комерції, а також друге за величиною місто в провінції — після її столиці Нанкіна.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Перший екобудинок/passive house Кобурга (штат Вікторія, Австралія)Home By Hutt, Melbourne Design Studios та Grand Designs Australia розробили та побудували перший екобудинок/passive house у місті Кобурзі, скромному передмісті Мельбурну.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Система сніготанення DEVI забезпечує безпеку на автобані в ТуреччиніProtocol Road — найдовша асфальтована дорога, обладнана електричним обігрівом DEVI, пролягає в північній частині Анкари (Туреччина). Систему електричного обігріву було встановлено вздовж цієї дороги з 2-стороннім рухом (по 3 смуги в кожному напрямку), яка має довжину 3,3 км і з’єднує центр Анкари з аеропортом.
Продукція
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Нагрівальні мати DEVIНагрівальні мати для зовнішнього застосування призначені для забезпечення сніго- та льодотанення. Їх можна вкладати в спеціальну мастику для розміщення в ґрунті, під травою та асфальтом. Доступні мати різної довжини для двох варіантів живлення — 230 і 400 В.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Цифрові терморегуляториЦифрові терморегулятори мають унікальні функції, що дають змогу оптимізувати витрати енергії. Завдяки датчикам температури й вологості, різним режимам керування та спеціальним функціям вони забезпечують точне налаштування температури, скорочуючи витрати на енергоспоживання на 40 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Аналогові терморегулятори DEVIreg™Аналогові регулятори — це терморегулятори з датчиками температури, що дають змогу вмикати й вимикати систему залежно від налаштувань.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Саморегулюючі кабеліКонструкція саморегулюючих нагрівальних кабелів містить температурно-залежний резистивний елемент між двома паралельними мідними шинами. У разі підключення цих шин до джерела живлення струм проходить крізь температурно-залежний резистивний елемент, який у результаті нагрівається.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Саморегулюючі кабеліСаморегулюючі електричні нагрівальні кабелі для внутрішнього застосування використовуються для підтримання певної температури в системах гарячого водопостачання та постачання інших рідин. Здатність кабелю до саморегулювання забезпечує збільшення або зменшення вихідної потужності відповідно до температури навколишнього середовища. Це забезпечує подачу гарячої води до всіх кранів і заощаджує кошти порівняно з циркуляційною системою гарячого водопостачання.
Гарантія
![](/media/hhal4xtk/warranty.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Спираючись на 80-річний досвід, продукція DEVI Electric heating створює додаткову цінність для клієнтів DEVI у вигляді спокою та впевненості завдяки найвищій якості й інноваційним розробкам компанії, та беззаперечно має провідну позицію на ринку України та підтримку фахівців та споживачів!
Гарантія DEVIwarranty™ передбачає покриття не лише заміни кабелів або матів, але й витрат на монтаж і матеріали —- до 20 років! Ця гарантія являє собою серію із п’яти індивідуальних гарантій із найліпшими умовами на ринку, з якими ви матимете душевний спокій, використовуючи продукцію Electric Heating.
DEVI Electric Heating пропонує рішення для електричного обігріву, приділяючи особливу увагу передовим, надійним і зручним у використанні технологіям та системам, які призначені для використання як у приміщенні, так і на вулиці.
Ці рішення представлені в широкому асортименті продукції, як-от нагрівальні кабелі, нагрівальні мати, саморегулювальні кабелі, сучасні терморегулятори й аксесуари.