DEVIcomfort™ 100T
Нагрівальний мат двожильний екранований

Тонкий нагрівальний мат зниженої потужності з кабелем з тефлоновою високотемпературною ізоляцією. Застосовується для внутрішнього встановлення: 

  • під ламінат;
  • під паркетну дошку;
  • аналогічні покриття. 

Призначений для встановлення в шар клею або тонку стяжку безпосередньо під покриття підлоги. Можливе також встановлення в стяжку – аналогічно нагрівальному кабелю.

Виготовляється як нагрівальний мат з двожильним екранованим нагрівальним кабелем товщиною 4 мм. Кабель має тефлонову внутрішню полівінілхлоридну зовнішню ізоляцію. Кабель закріплений на самоклейкій синтетичній сітці і має один холодний з’єднувальний провід, а також герметичні термоусадкові перехідну і кінцеву муфти. Один з’єднувальний холодний кінець спрощує монтаж і підключення нагрівального мату. 

Технічні характеристики
  • тип кабелю: двожильний екранований 
  • номінальна напруга: 230 В~ 
  • питома потужність: 135 Вт/м2 при 220 В, 150 Вт/м2 при 230 В 
  • товщина мату: 4,5 мм 
  • ширина сітки/зони нагріву: 48 см/50 см 
  • холодний кінець: 2,3 м, 2 х 1 мм2 + екран, DTWB 
  • внутрішня ізоляція: тефлон FEP 
  • екран: алюмінієва фольга + провід 0,5 мм2 
  • зовнішня ізоляція: PVС 
  • макс. робоча температура увімк.*: 85 °C 
  • макс. робоча температура вимк.***: 90 °C 
  • клас захисту від вологи: IPX7 
  • мін. температура монтажу: –5 °C 
  • допустимий опір: +10% ... –5% 
  • допустима довжина: +2% +10 см ... –2% –10 см 
  • міцність кабелю: >600/>120N (стиснення/розтягнення) 
  • сертифікація: IEC 60335-2-96, DEMKO, CE 
  • гарантія: 20 років, повна в конструкції підлоги

 

Асортимент продукції
Код товару Довжина, м Площа укладання, м² Потужність при 220 В, Вт Потужність при 230 В, Вт Опір, Ом
140F 1740 1 0,5 46 50 1058
83030502 2 1 91 100 529
83030504 3 1,5 138 150 352
83030506 4 2 183 200 264
140F 1741 5 2,5 229 250 211
83030510 6 3 275 300 176
83030512 7 3,5 321 350 151
83030514 8 4 367 400 132
83030516 10 5 461 500 105
83030518 12 6 549 600 88,1
140F 1742 14 7 641 700 75,5
140F 1743 16 8 732 800 66,1
83030524 18 9 825 900 58,7
83030526 20 10 915 1000 52,9
83030528 24 12 1098 1200 44,1