DEVIcomfort™ 150T
Нагрівальний мат двожильний екранований

Застосовується для внутрішньої установки. Використовується в ремонтованих і тонких підлогах безпосередньо під покриття підлоги без формування товстої цементної стяжки і встановлюється в основному під плитку в шар плиткового клею. 

Являє собою нагрівальний мат з двожильним екранованим нагрівальним кабелем діаметром 4 мм з фторопластовою високотемпературною внутрішньою ізоляцією. Кабель закріплений на самоклейкій синтетичній сітці й має один холодний з’єднувальний провід, а також герметичні термоусадкові перехідну і кінцеву муфти. Один з’єднувальний холодний кінець спрощує монтаж і підключення нагрівального мату.

Характеристики: 

  • на самоклейкій сітці;
  • дуже тонкий, не більше 4 мм;
  • вогнетривкий;
  • повністю екранований;
  • ізоляція без ПВХ і без домішок свинцю.
     
Сфери застосування
  • для обігріву поверхні в приміщеннях - чудово підходить для тонких ремонтованих підлог;
  • встановлюється в клейову мастику під керамічну плитку, не підвищуючи рівня підлоги.

Установку тонких матів слід проводити відповідно до місцевих будівельних правил і правил монтажу електричних схем, а також, як зазначено в інструкції.

 

Технічні характеристики
  • тип кабелю: двожильний екранований
  • номінальна напруга: 230 В~
  • питома потужність: 135 Вт/м2 при 220 В, 150 Вт/м2 при 230 В
  • товщина мату: 4,5 мм
  • ширина сітки/зони нагріву: 48 см/50 см
  • холодний кінець: 2,3 м, 2 х 1 мм2 + екран, DTWB
  • внутрішня ізоляція: тефлон FEP
  • екран: алюмінієва фольга + провід 0,5 мм2
  • зовнішня ізоляція: PVС
  • макс. робоча температура увімк.*: 85 °C
  • макс. робоча температура вимк.***: 90 °C
  • клас захисту від вологи: IPX7
  • мін. температура монтажу: –5 °C
  • допустимий опір: +10% ... –5%
  • допустима довжина: +2% +10 см ... –2% –10 см
  • міцність кабелю: >600/>120N (стиснення/розтягнення)
  • сертифікація: IEC 60335-2-96, DEMKO, CE
  • гарантія: 20 років, повна в конструкції підлоги
Асортимент продукції
Код товару Довжина, м Площа укладання, м² Потужність при 220 В, Вт Потужність при 230 В, Вт Опір, Ом
83030560 1 0,5 69 75 705
83030562 2 1 137 150 353
140F 1744 3 1,5 206 225 235
83030566 4 2 274 300 176
140F 1745 5 2,5 343 375 141
83030570 6 3 412 450 118
83030572 7 3,5 480 525 101
83030574 8 4 549 600 88
83030576 10 5 686 750 71
83030578 12 6 823 900 59
83030580 14 7 961 1050 50
83030582 16 8 1098 1200 44
83030584 18 9 1235 1350 39
83030586 20 10 1372 1500 35
83030588 24 12 1647 1800 29

 

На що звернути увагу під час встановлення тонкого мату?
  • Тонкі мати повинні бути повністю закриті негорючим матеріалом, таким як бетон, тинькувальна стяжка або клей для керамічної плитки, товщина якого (разом з плиткою) повинна бути не менше 5 мм.
  • Тонкі мати повинні працювати тільки під керуванням терморегулятора, який буде обмежувати максимальну температуру підлоги на рівні 35 °C (DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Opti).
  • Категорично забороняється перевищувати максимальну питому теплову потужність (Вт / м²) під час встановлення системи опалення.
  • Тонкі мати не можна з'єднувати один з одним.
  • Усі тонкі мати, установлені в одному приміщенні, повинні мати однакову питому теплову потужність (Вт/м²) за винятком випадків, коли вони підключені до окремих датчиків температури підлоги й терморегуляторів.