DEVIdry™

Нагрівальний мат для сухого встановлення під паркет, ламінат і килимове покриття

Застосовується всередині приміщень для комфортного підігріву поверхні підлоги. Використовується для підлог з бетонною або подібною основою для швидкого «сухого» монтажу безпосередньо під покриття підлоги, що заміняє підкладку під паркет/ламінат. Як покриття може використовуватися паркет, ламінат, паркетна або інженерна дошка, килимове покриття.  
Питома потужність – 100 Вт/м2 (230 В).

Термічний опір покриття має бути не більше 0,18 м²·K/Вт. 

DEVIdry ™ 100 — нагрівальний мат з утеплювачем та виготовляється як багатошарова конструкція, що включає тонкий нагрівальний кабель, закріплений на алюмінієвій фользі, і підкладку зі спіненого пластику, що виконує роль додаткової тепло- і звукоізоляції. По краях мату розташовані спеціальні роз'єми для підключення матів один до одного. 

Для рівномірного заповнення всієї площі підлоги застосовується мат-заповнювач DEVIdry™ FM. Встановлюється на ділянках, де відсутні нагрівальні мати DEVIdry™, наприклад, на крайових ділянках. 

Технічні характеристики
  • товщина: 8 мм
  • нагрівальний елемент: одножильний нагрівальний кабель
  • клас захисту від вологи: IP X7
  • клас безпеки: || (подвійна ізоляція)​
  • питома потужність: 100 Вт/м2 (230 В)
  • ізоляція: подвійна
  • макс. струм однієї системи: 10 А
  • точкове навантаження: >2000 Н
  • термічний опір: 0,125 м2·К/Вт
  • звукоізоляція: –17 дБ
  • сертифікація: СЕ
  • гарантія: 5 років
Асортимент продукції
Код товару Назва Площа обігріву, м² Розміри, м Потужність/струм (230 В), Вт/А Опір, Ом
89 300 020 DEVIdry™ 100, 1 м², нагрівальний мат 0,4 1х1 40/0,17 1325
89 300 022 DEVIdry™ 100, 2 м², нагрівальний мат 1,4 1х2 140/0,61 380
89 300 024 DEVIdry™ 100, 3 м², нагрівальний мат 2,4 1х3 240/1,04 220
89 300 026 DEVIdry™ 100, 4 м², нагрівальний мат 3,4 1x4 340/1,48 155
89 300 028 DEVIdry™ 100, 5 м², нагрівальний мат 4,4 1х5 440/1,91 120
89 300 030 DEVIdry™ FM1, мат-заповнювач, 1 м²   1х1    
89 300 031 DEVIdry™ FM2, мат-заповнювач, 2 м²   1х2    
89 300 032 DEVIdry™ FM4, мат-заповнювач, 4 м²   1х4    
19 911 006 DEVIdry™ Pro Kit, комплект: DEVIreg™ Touch White + кабель 3 м, 10 А + ключ + алюм. скотч
19 911 009 DEVIdry™ Supply Cord, кабель для підключення регулятора до мату, 3 м, 10 А
19 911 110 DEVIdry™ X25, кабель-подовжувач, 25 см, 10 А
19 911 111 DEVIdry™ X100, кабель-подовжувач, 100 см, 10 А
19 911 112 DEVIdry™ X200, кабель-подовжувач, 200 см, 10 А
Загальні рекомендації з підбору обладнання системи DEVIdry™

Під ламінат або під дерев’яне покриття нагрівальні мати потрібно встановлювати таким чином, щоб обігрівалась максимально можлива площа! При спробі зонного підігріву невеликих ділянок дерев’яної підлоги може виникнути короблення покриття внаслідок різного термічного розширення ділянок, які підігріваються і які не підігріваються. У цьому випадку в покритті підлоги потрібно виконувати термокомпенсаційні шви. 

Переконайтесь, що в місці укладання нагрівальних матів не планується встановлення стаціонарних меблів без ніжок. Для підгонки нагрівальних матів під розмір приміщення використовуються так звані «зони підрізування». Нагрівальний мат DEVIdry™ можна підрізати до 25 см як зверху, так і знизу. Якщо залишились вільні ділянки підлоги, то на них встановлюється мат-заповнювач DEVIdry™ FM (випускається площею 1, 2 і 4 м²) або залишки мата з зон підрізування. 

Слід пам’ятати, що необхідно залишити смугу шириною не менше 8 см між стіною і першим (правим) нагрівальним ма том для підключення роз’єму кабелю живлення. Ця смуга закривається матом заповнювачем.