DEVImat™ 150T

Нагрівальний мат двожильний екранований з тефлоновою ізоляцією

Тонкий нагрівальний мат з кабелем з тефлоновою високотемпературною ізоляцією. Застосовується для встановлення всередині приміщень: в шар клею безпосередньо під покриття підлоги. Можливе також встановлення в стяжку – аналогічно нагрівальному кабелю. Виготовляється як нагрівальний мат з двожильним екранованим нагрівальним кабелем товщиною 3 мм. Кабель має тефлонову внутрішню і зовнішню ізоляції. Він закріплений на самоклейкій синтетичній сітці й має один холодний з’єднувальний провід, а також герметичні термоусадкові перехідну і кінцеву муфти.

Суцільний екран з алюмінієвої фольги, армований по всій довжині мідним лудженим провідником. Один з’єднувальний провід спрощує монтаж і підключення нагрівального мату. 

Сфери застоусвання
  • Для обігріву поверхні в приміщеннях - чудово підходить для тонких ремонтованих підлог.

  • Встановлюється в клейову мастику під керамічну плитку, не підвищуючи рівня підлоги.

Технічні характеристики
  • тип кабелю: двожильний екранований
  • номінальна напруга: 230 В~
  • питома потужність: 135 Вт/м2 при 220 В, 150 Вт/м2 при 230 В
  • товщина мату: 3,5 – 4 мм
  • мін. радіус вигину кабелю: 3 см
  • ширина сітки/зони нагріву: 48 см/50 см
  • холодний кінець: 2,3 м, 2 х 1 мм2 + екран, DTWB
  • внутрішня ізоляція: тефлон FEP
  • екран: 100% покриття, алюмінієва фольга + армувальний мідний провід 0,5 мм2
  • зовнішня ізоляція: PVDF
  • макс. робоча температура увімк.*: 115 °C
  • макс. робоча температура вимк.**: 120 °C
  • клас захисту від вологи: IPX7
  • мін. температура монтажу: –5 °C
  • допустимий опір: +10% ... –5%
  • допустима довжина: +2% +10 см ... –2% –10 см
  • міцність кабелю: >600/>120N (стиснення/розтягнення)
  • сертифікація: IEC 60335-2-96, DEMKO, CE
  • гарантія: 20 років, повна в конструкції підлоги

* Теоретичне (лабораторне) значення макс. температури кабелю, за якої він зможе працювати весь розрахунковий термін експлуатації без втрати властивостей. Температура кабелю, що працює в реальних умовах, зазвичай значно нижча. 

** Теоретичне (лабораторне) значення макс. температури кабелю у вимкненому стані, за якої він може знаходитись без втрати властивостей весь розрахунковий термін експлуатації. 

Асортимент продукції
Код товару Довжина, м Площа укладання, м² Потужність при 220 В, Вт Потужність при 230 В, Вт Опір, Ом
140F 0444 1 0,5 69 75 705
140F 0445 2 1 137 150 353
140F 0446 3 1,5 206 225 235
140F 0447 4 2 274 300 176
140F 0448 5 2,5 343 375 141
140F 0449 6 3 412 450 118
140F 0450 7 3,5 480 525 101
140F 0451 8 4 549 600 88
140F 0452 10 5 686 750 71
140F 0453 12 6 823 900 59
140F 0454 14 7 961 1050 50
140F 0455 16 8 1098 1200 44
140F 0456 18 9 1235 1350 39
140F 0457 20 10 1372 1500 35
140F 0458 24 12 1647 1800 29