DEVImat™ 200T

Нагрівальний мат двожильний екранований підвищеної потужності з тефлоновою ізоляцією

Тонкий нагрівальний мат з кабелем з тефлоновою високо температурною ізоляцією та оболонкою. Застосовується для встановлення всередині приміщень з підвищеними тепловтратами через підлогу або в приміщеннях, де потрібна велика потужність обігріву на невелику площу, наприклад, у ванних кімнатах.

Також рекомендується використовувати цей мат за необхідності швидкого нагріву та за зниженої напруги живлення.

Призначений для встановлення в шар клею безпосередньо під покриття підлоги. Можливе також встановлення в стяжку – аналогічно нагрівальному кабелю. 

Виготовляється як нагрівальний мат з двожильним екранованим нагрівальним кабелем товщиною 3 мм. Кабель має тефлонову внутрішню і зовнішню ізоляції. Кабель закріплений на самоклейкій синтетичній сітці й має один холодний з’єднувальний провід, а також герметичні термоусадкові перехідну і кінцеву муфти. Суцільний екран з алюмінієвої фольги, армований по всій довжині мідним лудженим провідником. 

Слід застосовувати з терморегулятором з можливістю обмеження температури підлоги. Термічний опір покриття підлоги над матом не повинен перевищувати 0,17 м²·K/Вт. 

Один холодний кінець значно спрощує монтаж і підключення нагрівального мату

Технічні характеристики
  • тип кабелю: двожильний екранований
  • номінальна напруга: 230 В~
  • питома потужність: 180 Вт/м2 при 220 В, 200 Вт/м2 при 230 В
  • товщина мату: 3,5 – 4 мм
  • ширина сітки/зони нагріву: 48 см/50 см
  • крок кабелю на сітці: 7,5 см
  • мін. радіус вигину кабелю: 3 см
  • холодний кінець: 2,3 м, 2 х 1 мм2 + екран, DTWB
  • внутрішня ізоляція: тефлон FEP
  • екран: 100 % покриття, алюмінієва фольга + армуючий мідний провід 0,5 мм2
  • зовнішня ізоляція: PVDF
  • макс. робоча температура увімк.*: 115 °C
  • макс. робоча температура вимк.***: 120 °C
  • клас захисту від вологи: IPX7
  • мін. температура монтажу: –5 °C
  • допустимий опір: +10% ... –5%
  • допустима довжина: +2% +10 см ... –2% –10 см
  • міцність кабелю: >600/>120N (стиснення/розтягнення)
  • сертифікація: IEC 60335 -2-96, SEMKO, CE
  • гарантія: 20 років, повна в конструкції підлоги
Асортимент продукції
Код товару Довжина, м Площа укладання, м² Потужність при 220 В, Вт Потужність при 230 В, Вт Опір, Ом
140F 1735 0,9 0,45 80 87 608
83020736 2,1 1,05 200 215 246
83020737 2,9 1,45 260 285 186
83020738 4,2 2,1 390 430 123
83020739 5 2,5 455 500 106
83020740 6,2 3,1 555 605 87,4
140F 1736 6,9 3,45 635 695 76,1
83020742 8,6 4,3 775 845 62,6
83020743 9,9 4,95 905 990 53,4
83020744 12,2 6,1 1105 1210 43,7
140F 1737 14 7 1265 1385 38,2
140F 1738 15,6 7,8 1430 1565 33,8
140F 1739 17,6 8,8 1570 1715 30,8
83020748 21 10,5 1890 2070 25,6