DEVIreg™ Opti

Терморегулятор програмований електронний

Выключатель DEVIreg Opti

Програмований електронний терморегулятор з контрастним дисплеєм, вбудованим «простим» тижневим таймером. Призначений для
керування системами:

  • «Тепла підлога» з датчиком температури на проводі;
  • «Повне опалення» з роботою за двома датчиками та можливістю обмеження максимальної та/або підтримання мінімальної температури підлоги (задіяні вбудований датчик температури повітря та
    датчик температури підлоги на проводі);
  • «Повне опалення» тільки з вбудованим датчиком температури повітря.

Має вбудовану рамку та призначений для встановлення в монтажну коробку D60 мм. Має кілька режимів підтримання заданої температури:
«Відрядження», «Захист від замерзання» та робота за тижневим таймером з окремими програмами для робочих та для вихідних днів з можливістю налаштувань часу кожного періоду: «ранок», «день», «вечір», «ніч», та встановлення комфортної та економної температур за власним бажанням.

Також має функції «Відкрите вікно» та блокування
керування «Захист від дітей». Індикація фактичної температури підлоги або повітря у режимі очікування.

Обладнаний системою контролю датчиків температури підлоги та повітря.

Для систем сніготанення та антизледеніння не застосовувати!

Технічні характеристики
  • напруга живлення: 220...240 В~ 50/60 Гц
  • активне навантаження: 13 А, 230 В, 2990 Вт
  • індуктивне навантаження: 1 А, 230 В, cos ϕ = 0,3
  • перемикач навантаження: NO, контакт-реле
  • регулювання: ШІМ (широтно-імпульсна модуляція)
  • індикація: дисплей з контрастними білими символами
  • робоча темп. навк. середовища: 0...+35 °C
  • калібрування температури: ±5 °C
  • тип рамки: інтегрована в корпус
  • розміри: 85 x 85 x 44 (вбудована частина 24) мм
  • клас захисту: ІР21
  • клас безпеки: ||
  • споживана потужність: 0,4 Вт в режимі очікування
  • вбудований акумулятор: так
  • сертифікація: EN/IEC 60730-1; EN/IEC 60730-2-9
  • гарантія: 2 роки

 

Асортимент продукції
Код товара Тип Діапазон регулювання Тип датчика
140F 1055 DEVIreg™ Opti 5...35/45 °C підлога,
5...35 °C повітря.
5...9 °C «Захист від замерзання»
5...20 °C «У від’їзді»
20...35/45 °C макс. темп. підлоги
10...34,5/44,5 °C мін. темп. підлоги
Вбудований датчик повітря.
Датчик підлоги на проводі,
(NTC 15 кОм при 25 °C, 3 м)