DEVIreg™ Smart із Wi-Fi

Програмований терморегулятор

Выключатель DEVIreg Smart

Перетворіть свій смартфон в пульт управління комфортом у Вашому домі за допомогою терморегулятора DEVIreg™ Smart і застосунку DEVIsmart ™ App!

DEVlreg™ Smart — інтелектуальний електронний терморегулятор для теплої підлоги з можливістю управління через Wi-Fi. Призначений для комфортного підігріву підлоги, а також систем повного опалення приміщень. Терморегулятор має інтелектуальний таймер, сенсорний дисплей, модуль Wi-Fi, може бути встановлений в рамки різних виробників*, оснащений вбудованим датчиком температури повітря у комплекті з датчиком температури підлоги на проводі. Сумісний з датчиками температури підлоги інших виробників**.

З-поміж інших терморегуляторів DEVIreg™ Smart виділяється такими перевагами для користувача:

  • легкий елегантний скандинавський дизайн, не підвладний часу, представлений в 3-х кольорах; 
  • просте меню програмування, управління через безкоштовне програмне забезпечення за допомогою смартфона або планшета;
  • активний екран, який служить для налаштування показу температури за допомогою інтерактивних кнопок / іконок; 
  • опція налаштування та експлуатації в локальному режимі, без підключення до мережі інтернет. 

Можливості підключення: 

  • 10 інтелектуальних пристроїв (наприклад, смартфон або планшет) можна під’єднати до одного терморегулятора; 
  • 2 смартфони можуть перебувати в контакті з терморегулятором одночасно. 

DEVIreg™ Smart має сенсорний дисплей, який може показувати поточну і встановлену температури, а також режим, в якому перебуває регулятор. Сенсорний дисплей дозволяє змінити поточну температуру, увімкнути/вимкнути терморегулятор, а також здійснити повернення до заводських налаштувань. Керування іншими функціями регулятора проводиться дистанційно зі смартфона/ планшета через додаток DEVIsmart™ App. Для реалізації усіх функцій терморегулятора потрібно під’єднатися до мережі інтернет через точку доступу Wi-Fi доступу.  
Після підключення з’явиться можливість керувати такими функціями й режимами:

  • інтелектуальний таймер – прогноз часу увімкнення і вимкнення;  
  • тижневий розклад;  
  • до п’яти періодів комфорту для кожного дня тижня;  
  • об’єднання терморегуляторів; 
  • виділення «Житлової зони» із загальним розкладом;  
  • блокування сенсорної панелі; 
  • енергозберігальна функція «Відкрите вікно» тощо. 
  • Має вбудований лічильник споживання електроенергії за останні 7, 30 днів і за весь період використання. 

 
Встановлюється в монтажній коробці. 

Подовжений термін гарантії – 5 років. 

Не застосовувати для систем сніготанення та антизледеніння! 

Енергозбереження

Сплануйте роботу теплої підлоги або електричного опалення за розкладом і скоротіть витрати на електроенергію. Економте витрати шляхом автоматичного зниження температури підлоги в періоди, коли висока температура не потрібна, наприклад, вночі або коли ви на роботі. Регулятор оснащений системою виявлення відкритого вікна, яка автоматично відключає підігрів підлоги на 30 хвилин, якщо в приміщенні відкривають вікно для провітрювання. 

Для повної інформованості користувача в меню передбачений звіт про фактичне споживання електроенергії системою за тиждень, місяць і повний цикл роботи регулятора. 

Проста модернізація попередніх моделей

Якщо у вас вже є терморегулятор серії DEVIreg™ Touch, для DEVIreg™ Smart підійде та ж рамка. Так що зробити заміну дуже просто. Крім того, якщо згенерувати код на раніше встановленому DEVIreg™ Touch, то ви з легкістю можете перенести всі налаштування зі старого терморегулятора на новий, не витративши на це більше кількох хвилин. 

Технічні характеристики
  • напруга живлення: 220...240 В~ 50/60 Гц
  • активне навантаження, макс.: 16 А, 3680 Вт (230 В)
  • індуктивне навантаження, макс.: 1 А, cos ϕ= 0,3 (230 В) 
  • перемикач навантаження: реле, NO
  • регулювання: широтно-імпульсна модуляція (ШИМ, PWM), цикл 20/40/60 хв 
  • діапазон регулювання: підлога: 5...35 °C (20...45 °C без перемички); повітря: 5...35 °С 
  • обмеження макс. t° підлоги: 20...35 °C (20...45 °C без перемички)
  • підтримання мін. t° підлоги: 10...35 °C (у режимі повітря +підлога) 

* Регулятор можна встановлювати в рамки інших виробників із внутрішнім розміром 55 х 55 мм, наприклад: 

Merten – Atelier-M, 1-M, M-Smart, M-Plan; 

Berker – Q1, Modul 2, S1; 

Busch Jaeger – Reflex S1, Reflex S1 Linear; Elso Fashion; 

Gira – E2, Standard 55, Esprit; 

ABB Jussi; ELKO RS16; ELJO Trend; 

Legrand – Valena, Galea Life; 

Schneider – Exxact, Primo; 

Hager – Kallysto, Kallysto Art 1, Kallysto Stil 2; 

Jung – A plus 1, A500 1, LS990 2. 
 

** Сумісність з NTC датчиками інших виробників: Aube 10 кОм, Eberle 33 кОм, Ensto 47 кОм, FENIX 10 кОм, Teplolux 6,8 кОм, OJ 12 кОм, Raychem 10 кОм, Warmup 12 кОм. 

Асортимент продукції
Код товару Тип Колір Діапазон регулювання Тип датчика
140F 1141 DEVIreg™ Smart Pure White Білий (RAL 9010) 5 … 45 °C підлога,
5 … 35 °C повітря.
Вбудований датчик повітря.
у комплекті датчик підлоги на проводі 3 м
140F 1142 DEVIreg™ Smart White Слонова кістка (RAL 1013)
140F 1143 DEVIreg™ Smart Black Чорний (RAL 9005)