DEVIreg™ Touch

Терморегулятор з сенсорним дисплеєм та інтелектуальним таймером 

Выключатель DEVIreg Touch

Багатофункціональний програмований електронний терморегулятор з інтелектуальним таймером і сенсорним дисплеєм, оснащений вбудованим датчиком температури повітря у комплекті з датчиком температури на проводі, сумісний з датчиками температури інших виробників*. 

З-поміж інших терморегуляторів DEVIreg™ Touch виділяється такими перевагами для користувача: 
 

  • Інтелектуальний таймер – з прогнозом необхідного часу увімкнення і вимкнення; 
    Два комфортних періоди для кожного дня тижня; 
  • Вбудований лічильник споживання електроенергії за останні 7, 30 днів і з моменту першого увімкнення. 
  • Встановлюється в монтажній коробці. 
  • Подовжений термін гарантії – 5 років. 

Для систем сніготанення та антизледеніння не застосовувати! 

Користувач безумовно оцінить цей тергорегулятор за його переваги!
  • Інтуїтивно зрозуміле і просте меню.
  • Сучасний сенсорний дисплей з підсвічуванням.
  • Гарантійний термін – 5 років, максимальний на ринку.
  • Зручний таймер із легким налаштуванням, для кожного дня тижня. 
  • Кнопка швидкого доступу (кнопка «домогосподарки») для простого переходу до основних режимів: «Таймер», «Від’їзд», «Захист від замерзання» і «Вимкнення». 
  • Функції економії електроенергії:
    • висока точність регулювання температури;
    • інтелектуальний таймер з прогнозом часу увімкнення і вимкнення; 
    • реакція на провітрювання – алгоритм «Відкрите вікно»;
    • вимірювання спожитої електроенергії за останні 7 і за 30 днів, а також з моменту першого увімкнення; 
  • Аналіз та індикація несправності датчика температури на проводі. 
  • Блокування керування – «Захист від дітей».
  • Індикація фактичної температури підлоги або повітря в режимі очікування – функція термометра. 
  • Легкий демонтаж передньої панелі, захищена задня частина – можливість клеїти шпалери, фарбувати стіни без необхідності демонтувати регулятор. 
  • Багатомовне меню, у тому числі українською та російською мовами. 

 

Якщо Ви монтажник, будьте впевнені, працювати з таким приладом – одне задоволення!

Якщо Ви монтажник, будьте впевнені, працювати з таким приладом – одне задоволення! 

  • Простий і швидкий монтаж.
  • Зрозумілий та зручний інтерфейс налаштування й програмування. 
  • Можливість встановлення в рамки різних виробників, а також в одинарну і групову рамки, можливість заміни регулятора без заміни старої рамки**. 
  • Сумісність з NTC датчиками температури підлоги інших виробників* — можливість простої заміни старих регуляторів без демонтажу старих датчиків. 
  • «Майстер налаштувань» із врахуванням типу кімнати й покриття (захист від перегріву дерев’яного покриття). 
  • Введення налаштувань за допомогою спеціального коду, який може копіюватися з іншого регулятора або створюватись в інтернеті. 
  • Патентований режим введення і читання коду програмування, який дозволяє контролювати налаштування регулятора через інтернет. 
  • Код швидкого доступу (QR код) — просте посилання на спеціалізований сайт для пошуку інформації, документації, завантаження програми-симулятора для смартфонів тощо. 
  • Обмеження максимальної температури підлоги – захист від перегріву покриття підлоги (ламінат, паркетна дошка). 

 

 

*Сумісність з NTC датчиками інших виробників: Aube 10 кОм, Eberle 33 кОм, Ensto 47 кОм, FENIX 10 кОм, Teplolux 6,8 кОм, OJ 12 кОм, Raychem 10 кОм, Warmup 12 кОм. 

** Регулятор може встановлюватися в рамки інших виробників із внутрішнім розміром 55 х 55 мм, наприклад: 

Merten – Atelier-M, 1-M, M-Smart, M-Plan; 

Berker – Q1, Modul 2, S1; 

Busch Jaeger – Reflex S1, Reflex S1 Linear; Elso Fashion; 

Gira – E2, Standard 55, Esprit; 

ABB Jussi; ELKO RS16; ELJO Trend; 

Legrand – Valena, Galea Life; 

Schneider – Exxact, Primo; 

Hager – Kallysto, Kallysto Art 1, Kallysto Stil 2; 

Jung – A plus 1, A500 1, LS990 2. 

Технічні характеристики
  • напруга живлення: 220...240 В~ 50/60 Гц
  • активне навантаження, макс.: 16 А, 3680 Вт (230 В)
  • індуктивне навантаження, макс.: 1 А, cos ϕ = 0,3 (230 В)
  • перемикач навантаження: реле, NO
  • регулювання: широтно-імпульсна модуляція (ШИМ, PWM), цикл 20/40/60 хв
  • діапазон регулювання: підлога: 5...45 °C, повітря: 5...35 °С
  • обмеження макс. t° підлоги: 20...35 °C (20...45 °C без перемички)
  • підтримання мін. t° підлоги: 10...35 °C (у режимі повітря + підлога)
  • темп. захисту від замерзання: 5...9 °C (заводське налаштування 5 °C)
  • контакти підключення, макс.: 1 x 4 мм2
  • розміри: 84х84х44 мм
Асортимент продукції
Код товара Тип Колір Діапазон регулювання Тип датчика
140F 1064 DEVIreg™ Touch White Білий Білий 5 … 45 °C підлога,
5 … 35 °C повітря.
Вбудований датчик повітря.
у комплекті датчик підлоги на проводі 3 м
140F 1069 DEVIreg™ Touch Black Чорний
140F 1078 DEVIreg™ Touch Ivory Слонова кістка (RAL 1013)